(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แบบกลม ทำจาก อะลูมิเนียม สี อะลูมิเนียม โนไดซ์ บานหน้าต่าง อะลูมิเนียม ที่เข้าชุดกัน และผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อื่นๆ
· แบบสั้น 500 มม. จาก สายดิน. เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดวางในพุ่มไม้พุ่ม
แชมเปญสามารถฝังลง สายดิน ได้โดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย
แอปพลิเคชัน | ขาตั้งเสา | ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) | 90 | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) | 90 | รุ่น | 1 ตำแหน่ง (ด้านหน้า) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง