1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ขั้ว พาวเวอร์ซัพพลาย (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง) สั้น

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES

ขั้ว พาวเวอร์ซัพพลาย (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง) สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,937.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดยึดด้วยสมอ เหมาะสำหรับเพิ่ม เต้ารับ ภายนอก ฯลฯ
· แบบสั้น 500 มม. จาก สายดิน.

รหัสสินค้า
MRPSB-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,937.23

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน ขาตั้งเสา ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) 200 ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) 500
ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) 200 สี เงิน รุ่น 1 ตำแหน่ง (ด้านหน้า)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRPSB-1 ในชุด ขั้ว พาวเวอร์ซัพพลาย (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง) สั้น