(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดทนน้ำมันออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทนน้ำมันมากขึ้น
■ คุณสมบัติ
· การเข้ามาของน้ำมันจากสายเคเบิลถูกบล็อคโดยฟลูออโรเรซิ่น
· การเข้ามาของน้ำมันจากข้อต่อสายเคเบิลถูกบล็อคโดยกระบวนการซีลขั้นสูง
· โครงสร้างที่ปราศจากช่องว่างที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron สำหรับการบล็อค
[สิทธิบัตร] โครงสร้างสมาร์ทคลิก + โอริง
คอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดทนน้ำมันออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทนน้ำมันมากขึ้น
ปลอกสายเคเบิลทำจากฟลูออโรเรซิ่นที่มีความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เพื่อป้องกันปัญหาสายเคเบิลบวมและเสื่อมสภาพ และยังป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่บอร์ดภายในเซ็นเซอร์
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางเข้าของน้ำมันหล่อเย็นพบว่าการเสื่อมสภาพของปลอกสายเคเบิลเป็นปัจจัยหลัก
ส่วนประกอบที่ทนน้ำมันของ Omron ใช้วัสดุฟลูออโรโพลีเมอร์ ซึ่งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านี้ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของปลอกสายเคเบิลได้อย่างทั่วถึง
มอบความสามารถในการทนทานน้ำมันได้ดั่งเกราะเหล็ก แม้กระทั่งกับน้ำมันหล่อเย็นที่มีฤทธิ์รุนแรง
เปลือกสายเคเบิล: PVC หรือ PU
เนื่องจาก PVC และ PUR เสื่อมสภาพเมื่อเจอกับน้ำมันหล่อเย็นที่ไม่ละลายน้ำและน้ำมันหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้ ตามลำดับ ไม่ว่าจะใช้สายเคเบิลที่เคลือบ PVC หรือสายเคเบิลที่เคลือบ PUR อย่างระมัดระวัง
เมื่อใช้สายเคเบิลเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันที่ทำให้สายเคเบิลเสื่อมสภาพ สายเคเบิลจะแข็งตัวและแตก ทำให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่ส่วนต่อประสานของปลอกของสายไฟหลักได้
น้ำมันเข้าสู่บอร์ดผ่านอินเทอร์เฟซ และทำให้วงจรทำงานล้มเหลว
เปลือกสายเคเบิล: ฟลูออโรเรซิ่น
ปลอกสายเคเบิลใช้ฟลูออโรเรซิ่นที่ไม่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อเจอกับน้ำมันหล่อเย็นที่ไม่ละลายน้ำและน้ำมันหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้ ป้องกันไม่ให้น้ำมันหล่อเย็นเข้าสู่สายเคเบิล
วิธีการที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการซีลแม่พิมพ์และการยึดติดบนพื้นผิว บล็อคการเข้ามาของน้ำมันหล่อเย็นซึ่งจะเข้าไปสู่คอนเนคเตอร์ผ่านจุดเชื่อมต่อ
ชุดส่วนประกอบทนน้ำมันที่ทนต่อสภาพแวดล้อมของ Omron ได้รับการทดสอบไม่เพียงแต่กับมาตรฐาน JIS C 0920 IP67G แต่ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานการประเมินส่วนประกอบทนน้ำมันที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron ที่เข้มงวดมากกว่าด้วยเช่นกัน
*2. เวลาประเมินสำหรับสินค้าที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการตัดเฉือนที่เกิดการกระเซ็นของน้ำมันหล่อเย็นมากขึ้น
สินค้าที่ใช้งานได้: เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุชนิดทนน้ำมัน E2ER/E2ERZ, สวิตช์จำกัดชนิดทนน้ำมัน D4ER-□N, คอนเนคเตอร์ชนิดทนน้ำมัน XS5□R, ไฟเบอร์ยูนิตชนิดทนน้ำมัน E32-T11NF
*3. เวลาประเมินสำหรับสินค้าที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการถ่ายโอนซึ่งมีการกระเซ็นของน้ำมันหล่อเย็นน้อยลง สินค้าที่ใช้งานได้: โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดทนน้ำมัน E3ZR-C
การเปลี่ยนเซนเซอร์และสายไฟ
ข้อดีของระบบคอนเนคเตอร์:
ข้อดีเพิ่มเติมของสมาร์ทคลิก:
เราเริ่มก้าวแรกสู่การพัฒนา E2ER ที่มีความสามารถในการทนทานต่อน้ำมันเป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่ได้เรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเฉือนชิ้นส่วนโลหะ ในการตัดเฉือนโลหะ ความล้มเหลวของอุปกรณ์อย่างกะทันหันอันเนื่องมาจากน้ำมันหล่อเย็นจะทำให้เกิดการปิดระบบฉุกเฉินของโรงงานทั้งหมด นั่นไม่เพียงแ
รหัสสินค้า |
---|
XS5FR-D423-D80-RB1 |
XS5FR-D423-G80-RB1 |
XS5WR-D425-D81-RB1 |
XS5WR-D425-G81-RB1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | ความยาว สายไฟ (ม.) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,571.00 ฿ 3,329.97 | HARNESSES | 1 ชิ้น | 26 วัน | ตัดออก | 2 | สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตที่ปลายด้านหนึ่ง | ||
฿ 7,722.00 ฿ 5,250.96 | HARNESSES | 1 ชิ้น | 26 วัน | ตัดออก | 5 | สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตที่ปลายด้านหนึ่ง | ||
฿ 3,541.00 ฿ 2,579.97 | HARNESSES | 1 ชิ้น | 26 วัน | ชาย | 2 | สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต/ปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน | ||
฿ 5,951.00 ฿ 4,047.28 | HARNESSES | 1 ชิ้น | 26 วัน | ชาย | 5 | สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต/ปลั๊กที่ปลายทั้งสองด้าน |
กำลังโหลด …
CN1 | เพศหญิง | จำนวนแกน | 4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | DC30V |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | การจัดหมวดหมู่ | ส่วนประกอบที่ทนน้ำมัน | รักษา หน้าสัมผัส | ชุบทอง 0.4 µm |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก(มิลลิเมตร) | ø 4 |
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด(mm2) | 0.2 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 (IEC 60529), IP67G (JIS C 0920 ภาคผนวก 1) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง