1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง การเชื่อมต่อสายไฟ

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อต่อกล่องแบบสไลด์ติดกันสลับกันที่ด้านหน้าและด้านหลังในผนังภายในผนังบางซึ่งกล่องไม่สามารถหันหลังกลับได้
· ติดตั้งได้ง่ายๆ เพียงสอดเข้าไปในร่อง สกรู ของกล่องสไลด์

รหัสสินค้า
SB-RD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 36.81

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แท่น กล่องที่ รองรับการใช้งาน กล่องสไลด์สำหรับ 1-gang (ความลึก 36 มม.) SBO/SBH/SBH-G/SB22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-RD ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง การเชื่อมต่อสายไฟ