1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งติดตั้งโลหะ (ยืดขยายได้) (สำหรับแผ่นติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงาน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,066.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เหล็กยึด ยึดอยู่กับที่ ที่ปรับความสูงได้สำหรับ แผ่นติดตั้ง ของวัตต์มิเตอร์ [ความสูงในการปรับ (มม.)]170 ถึง 300

รหัสสินค้า
B-2JSA
B-3JSA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรองรับการใช้งาน เมตร กล่อง มิเตอร์วัดไฟ แผ่นติดตั้ง มิเตอร์วัดไฟ วัตต์ แบบรวม รองรับการใช้งาน

฿ 1,066.84

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน รุ่น WP-2, รุ่น WPN-2รุ่น B-2, รุ่น B-2H, รุ่น BP-2

฿ 1,224.00

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน รุ่น WP-3รุ่น B-2L, รุ่น B-3, รุ่น BP-2L, รุ่น BP-3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนปก