(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 4 ขนาด 22 ท่อลูกฟูก (CD/PF/TL ยืดหยุ่น) สามารถจัดวางเคียงข้างกัน
* ท่อลูกฟูกขนาด 14 และ 16 ต่อได้โดยใช้หัว หัวแปลง (4 ชุด)
· เนื่องจากมีส่วนที่ว่างเปล่า จึงมีพื้นที่ อุปกรณ์สายไฟ ขนาดใหญ่และต่อ ขดลวด สาย LAN ได้ง่าย
· นอกจากนี้ยังสามารถติดเข้ากับ End stopper เหล็กรีดเย็น ได้โดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ชั่น เหล็กรีดเย็น
Material | เรซิ่น | Protective Function (Environmental Resistance) | ไม่มี | Representative Standards | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Plate / Interior Panel | ไม่มี | Installation | ยังไม่ระบุ | Hole Drilling Customization Availability | ไม่มี |
Type | ยังไม่ระบุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBT-12LW ในชุด กล่อง TL สไลด์ขนาดใหญ่ (สำหรับ 2 ชิ้น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง