1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่อง PC แบบเหลี่ยม เหล็กกล้า ขนาดใหญ่ (ไม่มี พลาสเตอร์ริง) (รหัสสินค้า)

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 867.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่อง คอนกรีต แบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่ทำด้วย เหล็กกล้า เพื่อใช้ในงาน คอนกรีต สำเร็จรูป
· ใช้เป็นกล่องหลังกล่องดึง.
* แผ่นรองหลัง ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
PA-4CBL-125T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 867.21

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Material เรซิ่น Protective Function (Environmental Resistance) ไม่มี Representative Standards ไม่มี
Mounting Plate / Interior Panel ไม่มี Installation ยังไม่ระบุ Hole Drilling Customization Availability ไม่มี
Type ยังไม่ระบุ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PA-4CBL-125T ในชุด กล่อง PC แบบเหลี่ยม เหล็กกล้า ขนาดใหญ่ (ไม่มี พลาสเตอร์ริง)