1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่อง ระบบไฟส่องสว่าง (รหัสสินค้า)

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องสไลด์สำหรับอุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง
· เนื่องจาก ระยะพิทช์ติดตั้ง อุปกรณ์คือ 66.7 มม. คัตเอาท์อาจมีขนาดเล็ก
· มีรูยึดสำหรับ ฉนวนไฟฟ้า เพื่อให้ศูนย์กลางของ ฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่กึ่งกลางของกล่อง

รหัสสินค้า
LSB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 67.80

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Material เรซิ่น Protective Function (Environmental Resistance) ไม่มี Representative Standards ไม่มี
Mounting Plate / Interior Panel ไม่มี Installation ยังไม่ระบุ Hole Drilling Customization Availability ไม่มี
Type ยังไม่ระบุ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSB ในชุด กล่อง ระบบไฟส่องสว่าง