(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ฉนวนกันความร้อน = ไม่เป็นฉนวน
· ขนาด ขดลวด ต่ำสุด mm2 = 3 mm2
· ขนาด ขดลวด สูงสุด mm2 = 5 mm²
· ขนาด ขดลวด ต่ำสุด AWG = 14AWG
· ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 12AWG
· ขนาด สตัด = 3 mm
· ความยาวรวม = 17.8 มม.
ได้รับการรับรอง UL, ได้รับการรับรอง E42024 CSA: LR20812. รหัสรุ่น/ Part number JST แบบกลม เป็นไปตาม JIS C 2805 และสำหรับ หางปลา แบบเกลียวกลมเปลือย JST ผลิตภัณฑ์ หางปลา เปลือย JST สตัด 3 เท่ากับ 12 แบบกลม ม. ขนาด 0.2 เท่ากับ 10.5 มม.² (26 เท่ากับ 8 AWG) ตามลำดับ เป็นประเภทตะเข็บ การต่อชน และทำจาก ทองแดงบริสุทธิ์ ชุบดีบุก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3.5-R3 ในชุด หางปลา ไม่เป็นฉนวน JST แบบกลม สตัด: M3, 14AWG ถึง 12AWG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง