(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบเต็มกิกะบิต
· 802.3af / ที่ PoE
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น การจัดการเครือข่ายโดยใช้ modbus / tcp
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การจัดการเครือข่ายโดยใช้ SNMP
·รองรับการส่งข้อมูลลำดับความสำคัญโดยใช้ พอร์ตเชื่อมต่อ ยึดอยู่กับที่ QoS
· อุณหภูมิใช้งาน กว้างตั้งแต่ -40 ° C ถึง 75 ° C
·ช่วง พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต กว้างตั้งแต่ 8.4 ถึง 52.8 V DC
·การป้องกัน EMS เครื่องวัดระดับน้ำ 3 รองรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งเช่นกัน
·รองรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน IEEE 802.3az (EEE)
·รองรับ เฟรม Jumbo (สูงสุด 9,216 ไบต์)
·ติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย 12 ถึง 48 V DC อินพุตและการ หน้าสัมผัส ล้มเหลว
· ฟังก์ชั่น ตรวจจับลูป
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 10 พอร์ต | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 1000BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch |
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | PoE | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 152 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 74 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 105 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง 65 |
รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง