(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
An internal cooling motor that externally discharges heat generated inside of computers and OA equipment with air force generated by rotating the fan (blades). High-end type fan motor using ball bearings made by MinebeaMitsumi with a long life sleeve.
รหัสสินค้า |
---|
11938SB-A0N-NP-00 |
11938SB-B0N-NP-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันขาเข้า | แรงดันเริ่มต้น (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,063.78 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 V AC | 65 | 0.370 / 0.290 | ||
฿ 2,063.78 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 V AC | 130 | 0.180 / 0.150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาด | 120 × 120 | ความหนา | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | เอาต์พุต เซนเซอร์ | NA | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)(m3 / นาที) | 2.6 |
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)(m3 / นาที) | 3 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(เดซิเบล) | 40 | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(เดซิเบล) | 44 |
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)(พ่อ) | 94.0 | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)(พ่อ) | 100.0 | อินพุตจัดอันดับ (50 Hz / 60 hz)(W) | 18.0 / 15.5 |
โครงสร้าง มอเตอร์ เหนี่ยวนำ | ประเภท ขดลวด คุมาโตริ | ป้องกัน มอเตอร์ | การป้องกันความร้อน | ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน อนุญาต (ปฏิบัติการ)(°C) | -10 ถึง +65 |
วัสดุ ท่อ | อะลูมิเนียม (แปรงทาสี) | วัสดุ ใบพัด | พลาสติก (สีดำ) | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
เทอร์มินอล | เทียบเท่า Fast-on # 110 | ชีวิตที่คาดหวัง(ชั่วโมง) | 100,000 | ใบพัด - มาตรฐาน | UL94V-0 |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩหรือสูงกว่าพร้อม 500 V DC mega | ความต้านทานแรงดันของฉนวน | 1800 V AC 3 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง