1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลแบบกลม (ชนิด R)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CRIMPING TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,416.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลา เอนกประสงค์ที่มีส่วน แบบกลม ที่ให้การ อุปกรณ์เสริม เชื่อถือได้กับ เทอร์มินอลบล็อค ต่อ

การ วาด ภาพ และ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด เทอร์มินอล แบบกลม (ชนิด R)

เทอร์มินอล แบบกลม (ชนิด R)
เทอร์มินอล แบบกลม (ชนิด R)

คุณสมบัติและ สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberขนาดมมช่วง ขดลวดหมายเลข เครื่องมือSTD
จำนวน / กล่อง
หมายเลข เครื่องมือช่างทั่วไป
φd2BLFEφDφdตัน
มิลลิเมตร
ที่ควั่น
ตารางมิลลิเมตร
AWGหมายเลข ตัวเครื่อง เครื่องมือหมายเลข หัว
ร 38-5 ❍5.322.042.318.313.013.49.4-26.66-42.422นพค 60
NOM 60
นพ150HA
NOM 150
100

※ กระแสไฟฟ้า ไฟความยาวแรงดึง ฯลฯ ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าขั้วอื่นที่มีขนาด ขดลวด เดียวกัน(อ้างถึงหน้า 148)

รหัสสินค้า
R38-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,416.77

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย รูปทรง แบบกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D2(φ) 5.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 22 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 42.3 สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 2
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA สอดคล้องช่วง ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน)(ตารางมิลลิเมตร) 26.66-42.42 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d1(φ) 9.4
รูปร่างภายนอก D(มิลลิเมตร) 13.4 เครื่องมือ สอดคล้อง นพ. 60 น. ม 60 นป 150 น.NOM150

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R38-5 ในชุด เทอร์มินอลแบบกลม (ชนิด R)