(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ คอนเนคเตอร์กลม จาก Sanwa คอนเนคเตอร์ kenkyusho [การใช้งาน] มีไว้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
SCK-1404P |
SCK-1602-P |
SCK-1603-P |
SCK-1604-P |
SCK-1604-R |
SCK-2508-R |
SCK-3012-R |
SCK-3015-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 735.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3 | 125 | ||
฿ 395.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 125 | ||
฿ 415.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 5 | 125 | ||
฿ 426.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5 | 125 | ||
฿ 202.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5 | 125 | ||
฿ 641.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 5 | 250 | ||
฿ 905.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 5 | 250 | ||
฿ 1,007.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 3 | 250 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SCK |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง