1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส และลำดับเฟส-เฟสหาย K8DS-PM

MONITORINGRELAY

กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส และลำดับเฟส-เฟสหาย K8DS-PM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,082.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการตรวจสอบพาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟสสำหรับโรงงานและอุปกรณ์อุตสาหกรรม 17.5 มม. (W) เอาท์พุตรีเลย์ 1c

■ คุณสมบัติ
· ทนทนต่อสัญญาณรบกวนจากอินเวอร์เตอร์มากขึ้น
· ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสูงเกิน/ต่ำเกิน ลำดับเฟสและเฟสหาย ในวงจร 3 เฟส 3 ขดลวด ได้ใน 1 ยูนิต
· หนึ่งหน้าสัมผัสเอาท์พุต 1c, 5 A ที่ 250 V AC (โหลดความต้านทานไฟฟ้า)
· รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าที่ทั่วโลกรองรับ อยู่ในหนึ่งยูนิต (ตั้งค่าด้วยสวิตช์โรตารี่)
· สามารถตรวจสอบสถานะการสัมผัสได้โดยใช้ไฟ LED

รหัสสินค้า
K8DS-PM1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,082.00

฿ 4,135.76

MONITORINGRELAY 1 ชิ้น 50 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 80 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 74
ชนิด กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส และลำดับเฟส-เฟสหาย พิกัดแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 3 ขดลวด: 200, 220, 230, 240 V AC โหลดไฟฟ้า AC 250 V AC / 5 A
โหลดไฟฟ้า DC 30 V DC / 5 A รูปแบบ เอาต์พุต เอาท์พุตหน้าสัมผัส 1c

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K8DS-PM1 ในชุด กล่องรีเลย์แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส และลำดับเฟส-เฟสหาย K8DS-PM