(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มสินค้ายูนิตอินพุตอุณหภูมิที่ช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยความละเอียดสูง ตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง
■ คุณสมบัติ
· อินพุตเซนเซอร์วัดอุณหภูมิสูงสุด 4 ตัวต่อหนึ่งยูนิต
· ความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง 3 ระดับ คือ 250 ms, 60 ms และ 10 ms เพื่อครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้งานทั่วไป ไปจนถึงการควบคุมที่ความเร็วสูงและความละเอียดสูง
· ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การตรวจจับการตัดการเชื่อมต่อของเซนเซอร์อินพุต การตั้งค่าเปิด/ปิดการชดเชยที่จุดอ้างอิง และการแก้ไขอินพุต
· การใช้เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาระบบ
·ชุดเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in Plus (เทอร์มินอลบล็อคแบบแคลมป์หนีบไร้สกรู) ช่วยลดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟอย่างยิ่ง
· เชื่อมต่อกับซีรีส์ CJ โดยใช้คัปปลิ้งอีเทอร์เน็ต/IP
รหัสสินค้า |
---|
NX-TS3101 |
NX-TS3102 |
NX-TS3104 |
NX-TS3201 |
NX-TS3204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทอินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | ความละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,400.00 ฿ 20,753.46 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | น้อยกว่า 100 ถึง 500 ms | 0.1°C หรือต่ำกว่า | ||
฿ 59,620.00 ฿ 35,772.00 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | เทอร์โมคัปเปิล | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | 0.01°C หรือต่ำกว่า | ||
฿ 59,755.00 ฿ 35,853.00 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | เทอร์โมคัปเปิล | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | 0.001°C หรือต่ำกว่า | ||
฿ 34,588.00 ฿ 20,752.80 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | น้อยกว่า 100 ถึง 500 ms | 0.1°C หรือต่ำกว่า | ||
฿ 59,620.00 ฿ 35,772.00 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | 0.001°C หรือต่ำกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ปัจจัยการผลิต | 4 | วิธีรีเฟรช I / O | ฟรีรัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง