1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[BP12-E]หน้าต่าง มิเตอร์วัดไฟ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

[BP12-E]หน้าต่าง มิเตอร์วัดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 849.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้บนกล่องพลาสติกชนิดใช้งานทั่วไป (P- (C) A, OP (K) - (C) A) เนื่องจากประตูของกล่องเหล่านี้มี พื้นผิว โค้ง
    ไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในบริเวณที่กล่องสัมผัสกับน้ำ

รายละเอียดสินค้า

ใช้เป็นหน้าต่างสำหรับตรวจสอบ WHM และตัวจับเวลา ฯลฯ

[วัสดุ]
· เฟรม:AES
·หน้าต่าง:กระจก เสริมแรง (BP12-11EPA, 12EPA) / แก้วแบบมีสาย (BP12-11ENPA, 12NPA)
[ความหนาของ แผ่นเพลท]
·กระจก เสริมแรง 3.0 มม. / กระจกแบบมีสาย 6.8 มม
[ตำแหน่งการติดตั้ง]
·ใช้ในร่ม / กลางแจ้ง IP44
[อุปกรณ์เสริม]
· สกรู

รหัสสินค้า
BP12-12EPA
BP12-12EPA-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,667.00

DISTRIBUTION BOARD 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 10

฿ 849.18

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บทคัดย่อ หน้าต่าง มิเตอร์วัดไฟ (ใหญ่) / เสริมแรง แก้ว บันทึก ขนาดภายนอก (มม.): ขนาด 138 × 238 / หน้าต่าง: 100 × 200 / ขนาดการติดตั้ง: 126 × 226