1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม เปลี่ยนมินิแบรด

CONNECTOR

อุปกรณ์เสริม เปลี่ยนมินิแบรด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 655.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี ฝาปิด อุปกรณ์เสริม แบรดมินิเปลี่ยนใช้สำหรับกันฝุ่น ฯลฯ

คุณสมบัติและ สเปค

ทั่วไป

ประเภทติด สนาม / อุปกรณ์เสริม
Series130201
ความคิดเห็นโซ่ ลูกปัด เหล็กกล้า ชุบ นิกเกิล พร้อมห่วง
คะแนน IPN/A
วัสดุ - หน้าสัมผัสN/A
ภาพรวมBrad Mini-Change Connectors
ชื่อ ผลิตภัณฑ์มินิ - เปลี่ยน
ชนิดอุปกรณ์เสริม - ฝาครอบ ปิด
UPC78678821188

ทางกายภาพ

รหัสรุ่น/ Part number650085
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟN/A
ประเภทการมี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนเกลียว ภายนอก
การวินิจฉัย / ไฟ LEDไม่
พอร์ตเชื่อมต่อ วินิจฉัยไม่
เพศเกลียวนอก
รูสลัก, รูกุญแจN/A
วัสดุ - ตัวเชื่อมต่อสังกะสีหล่อ ด้วย อีพอกซี่ สีดำ
วัสดุ - คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน น๊อตตัวเมียN/A
วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์N/A
น้ำหนักสุทธิ20.340 / ก
ปฐมนิเทศN/A
โปแลนด์N/A
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงานN/A
ขนาด ขดลวด AWGN/A

ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อการ หน้าสัมผัส: N / A
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: N / A

ภาพวาด อุปกรณ์เสริม Brad Mini-Change

Brad Mini-Change อุปกรณ์เสริม

ร่างภาพวาด

รหัสสินค้า
650085
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 655.70

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีดำ ประเภท ผลิตภัณฑ์ ฝาครอบ