1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดาต้าลิงค์/ระบบสื่อสาร (RS-422/USB) ซีรีส์ MELSEC-F

ดาต้าลิงค์/ระบบสื่อสาร (RS-422/USB) ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแผงขั้วต่อแบบยุโรปและ MINI-DIN 8 พิน (ตัวเมีย) มีจำหน่ายสำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

รายละเอียดจำเพาะของบอร์ดขยายฟังก์ชันระบบสื่อสาร RS-485

ดาต้าลิงค์ / ระบบสื่อสาร (RS-422/USB) ซีรีส์ MELSEC-F: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX3G-485-BD

สเปค

  • ได้มาตรฐาน: CE (EMC), ABS, DNV, GL, LR, BV, RINA, NK, KR
  • อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อลิงค์ PC-PC อย่างง่าย (n:n)
  • อินเตอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อลิงค์แบบขนาน (1:1)
  • อินเตอร์เฟซสำหรับระบบสื่อสารโปรโตคอลเฉพาะ โดยใช้ลิงค์คอมพิวเตอร์ที่ตัวหลักคือคอมพิวเตอร์ (PC ฯลฯ)
  • อินเตอร์เฟซสำหรับระบบสื่อสารแบบไม่ใช้ขั้นตอน 1:1 กับเครื่องมือวัดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอินเตอร์เฟซ RS-485

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

 
มาตรฐานการส่งเป็นไปตามมาตรฐาน RS485 และมาตรฐาน RS-422
วิธีการแยกไม่มีฉนวน (ระหว่างสายสื่อสารกับ CPU)
ระยะการส่งสูงสุด 50 ม.
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเทอร์มินอลบล็อค ยุโรป
วิธีการ ระบบสื่อสารฮาล์ฟดูเพล็กซ์สองทาง
ขั้นตอนระบบสื่อสารแบบไม่ใช้ขั้นตอน, ลิงค์คอมพิวเตอร์ (โปรโตคอลเฉพาะประเภท 1, โปรโตคอลเฉพาะประเภท 4), ลิงค์ขนาน, ลิงค์ PC-PC อย่างง่าย, ระบบสื่อสารอินเวอร์เตอร์
FX3G รองรับระบบสื่อสารอินเวอร์เตอร์สำหรับเวอร์ชัน 1.10 หรือใหม่กว่า
ความเร็วในการสื่อสารลิงก์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่กระบวนการ300 / 600 / 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 (bps)
ลิงค์คู่ขนาน115,200 (bps)
ลิงค์ PC-PC อย่างง่าย38,400 (bps)
ระบบสื่อสาร อินเวอร์เตอร์4,800/9,600/19,200/38,400 (bps)
ไฟแสดงสถานะ (LED)RD, SD
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่0 จุด (ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดของซีเควนเซอร์)
ซีเควนเซอร์ที่เข้ากันได้FX3S, FX3G
เมื่อเชื่อมต่อ FX3S จะไม่สามารถใช้บอร์ดฟังก์ชันขยายกับ FX3S-CNV-ADP ได้

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

 
อุณหภูมิแวดล้อมการใช้งาน0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด
ความชื้นสัมพัทธ์RH 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน
ความต้านทานการสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN railเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 4.9 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
เมื่อติดตั้งโดยตรงเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 9.8 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก147 m/s2 สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z เป็นเวลา 11 ms
ความต้านทานสัญญาณรบกวนทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสายสื่อสารไม่ได้หุ้มฉนวนจากตัวเครื่องซีเควนเซอร์
(ห้ามทำการทดสอบความต้านทานแรงดันไฟฟ้า)
ความต้านทานของฉนวนสายสื่อสารไม่ได้หุ้มฉนวนจากตัวเครื่องซีเควนเซอร์
(ห้ามทำการทดสอบความต้านทานฉนวน)
บรรยากาศในการทำงานจะต้องไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟและฝุ่นที่นำไฟฟ้าไม่มากนัก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่า ความดัน บรรยากาศ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
ดาต้าลิงค์ / ระบบสื่อสาร (RS-422/USB) ซีรีส์ MELSEC-F: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX3G-485-BD-RJ

สเปค

  • ได้มาตรฐาน: CE (EMC), KC
  • บอร์ดขยายฟังก์ชันสำหรับระบบสื่อสาร RS-485 พร้อมคอนเนคเตอร์ RJ45
  • สามารถใช้สาย LAN ที่มีจำหน่ายทั่วไปเพื่อสร้างการเชื่อมต่อได้
  • ลดชั่วโมงการทำงานในการเดินสายไฟเมื่อเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ Mitsubishi ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

 
มาตรฐานการส่งเป็นไปตามมาตรฐาน RS485 และมาตรฐาน RS-422
วิธีการแยกไม่มีฉนวน (ระหว่างสายสื่อสารกับ CPU)
ระยะการส่งสูงสุด 50 ม.
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกขั้วคอนเนคเตอร์ RJ45
วิธีการ ระบบสื่อสารฮาล์ฟดูเพล็กซ์สองทาง
ขั้นตอนระบบสื่อสารแบบไม่ใช้ขั้นตอน, ลิงค์คอมพิวเตอร์ (โปรโตคอลเฉพาะประเภท 1, โปรโตคอลเฉพาะประเภท 4), ลิงค์ขนาน, ลิงค์ PC-PC อย่างง่าย, ระบบสื่อสารอินเวอร์เตอร์
FX3G รองรับระบบสื่อสารอินเวอร์เตอร์สำหรับเวอร์ชัน 1.10 หรือใหม่กว่า
ความเร็วในการสื่อสารลิงก์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่กระบวนการ300 / 600 / 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 (bps)
ลิงค์คู่ขนาน115,200 (bps)
ลิงค์ PC-PC อย่างง่าย38,400 (bps)
ระบบสื่อสาร อินเวอร์เตอร์4,800/9,600/19,200/38,400 (bps)
ไฟแสดงสถานะ (LED)RD, SD
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่0 จุด (ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดของซีเควนเซอร์)
ซีเควนเซอร์ที่เข้ากันได้FX3S, FX3G
เมื่อเชื่อมต่อ FX3S จะไม่สามารถใช้บอร์ดฟังก์ชันขยายกับ FX3S-CNV-ADP ได้

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

 
อุณหภูมิแวดล้อมการใช้งาน0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด
ความชื้นสัมพัทธ์RH 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน
ความต้านทานการสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN railเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 4.9 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
เมื่อติดตั้งโดยตรงเครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hzแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง)
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hzการเร่งความเร็ว: 9.8 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก147 m/s2 สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z เป็นเวลา 11 ms
ความต้านทานสัญญาณรบกวนทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสายสื่อสารไม่ได้หุ้มฉนวนจากตัวเครื่องซีเควนเซอร์
(ห้ามทำการทดสอบความต้านทานแรงดันไฟฟ้า)
ความต้านทานของฉนวนสายสื่อสารไม่ได้หุ้มฉนวนจากตัวเครื่องซีเควนเซอร์
(ห้ามทำการทดสอบความต้านทานฉนวน)
บรรยากาศในการทำงานจะต้องไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือก๊าซไวไฟและฝุ่นที่นำไฟฟ้าไม่มากนัก
ระดับความสูงในการใช้งาน2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่า ความดัน บรรยากาศ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
ดาต้าลิงค์ / ระบบสื่อสาร (RS-422/USB) ซีรีส์ MELSEC-F: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX5-422-BD-GOT

สเปค

  • ได้มาตรฐาน: CE (EMC), KC, ABS, DNV, GL, LR, BV, RINA, NK, KR
  • บอร์ดขยายที่เชื่อมต่อกับ GOT ผ่านคอนเนคเตอร์ MINI-DIN 8 พินเพื่อสร้างระบบสื่อสาร RS-422

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

 
มาตรฐานการส่งสอดคล้องกับมาตรฐาน RS-422
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกMINI-DIN 8 ขาพิน (ตัวเมีย)
ฉนวนไม่มีฉนวน (ระหว่างสายสื่อสารกับ CPU)
วิธีการ ระบบสื่อสารฮาล์ฟดูเพล็กซ์สองทาง
ความเร็วในการสื่อสาร9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 (bps)
ยูนิต CPU ที่ใช้ด้วยกันได้ยูนิต CPU FX5U: เวอร์ชัน 1.000 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ยูนิตแรก)
น้ำหนักประมาณ 20 กรัม
สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (พาวเวอร์ซัพพลายภายใน)5 V DC
การใช้กระแสไฟฟ้า (พาวเวอร์ซัพพลายภายใน)20 mA/5 V DC
การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นหากเชื่อมต่อประเภท GOT 5‑V

* ข้อมูลที่ให้ในที่นี้ไม่ครอบคลุมหมายเลขรุ่น ทั้งหมด

รหัสสินค้า
FX3G-485-BDSALE
FX3G-485-BD-RJSALE
FX5-422-BD-GOTSALE
FX5-485-BDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย

฿ 1,300.00

฿ 1,144.26

COMMUNICATIONS UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน บอร์ดขยายฟังก์ชันการสื่อสาร RS-485

฿ 1,437.00

฿ 1,231.37

COMMUNICATIONS UNIT 1 ชิ้น 6 วัน บอร์ดขยายฟังก์ชันการสื่อสาร RS-485

฿ 1,180.00

฿ 1,011.38

COMMUNICATIONS UNIT 1 ชิ้น 6 วัน บอร์ดขยายระบบสื่อสาร RS-422 (สำหรับการเชื่อมต่อ GOT)

฿ 1,180.00

฿ 1,011.38

COMMUNICATIONS UNIT 1 ชิ้น 6 วัน บอร์ดขยายระบบสื่อสาร RS-485

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) RS-422/485 มาตรฐาน ตัวแทน CE