(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มียูนิต อนาล็อก สำหรับ iQ-R ซีรี่ส์ให้เลือก มี 18 ชนิด
รหัสสินค้า |
---|
R60AD4 |
R60AD8-G |
R60AD16-G |
R60ADH4 |
R60ADI8 |
R60ADV8 |
R60DA4 |
R60DA8-G |
R60DA16-G |
R60DAH4 |
R60DAI8 |
R60DAV8 |
R60RD8-G |
R60TCRT4 |
R60TCTRT2TT2 |
R60TCTRT2TT2BW |
R60TD8-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | ช่วงอินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | จำนวนช่อง เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | รูปทรงเทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า | ช่วงแรงดัน เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,273.00 ฿ 9,515.81 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | อินพุตอนาล็อก | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | - | - | ||
฿ 30,585.00 ฿ 20,391.02 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | - | คอนเนคเตอร์ | อินพุตอนาล็อก | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | - | - | ||
฿ 53,012.00 ฿ 35,343.10 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 16 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | - | คอนเนคเตอร์ | อินพุตอนาล็อก | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | - | - | ||
฿ 23,457.00 ฿ 15,638.78 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | อื่น ๆ | อื่น ๆ | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | อินพุตอนาล็อกความเร็วสูง | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | - | - | ||
฿ 24,467.00 ฿ 16,312.15 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | กระแสไฟฟ้า | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | อินพุตอนาล็อก | - | DC 0 ถึง 20 mA | - | - | ||
฿ 24,467.00 ฿ 16,312.15 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | อินพุตอนาล็อก | DC -10V ถึง 10 V | - | - | - | ||
฿ 18,352.00 ฿ 12,235.28 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 4 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | เทอร์มินอลบล็อค | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | ||
฿ 35,743.00 ฿ 23,829.86 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 8 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | คอนเนคเตอร์ | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | DC -12V to 12V | DC 0 ถึง 20 mA | ||
฿ 61,178.00 ฿ 40,787.37 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 16 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | คอนเนคเตอร์ | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | DC -12V to 12V | DC 0 ถึง 20 mA | ||
฿ 29,570.00 ฿ 19,714.32 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 4 | น้อยกว่า 10 μS | เทอร์มินอลบล็อค | เอาท์พุตอนาล็อกความเร็วสูง | - | - | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA | ||
฿ 28,545.00 ฿ 19,030.95 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 8 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | เทอร์มินอลบล็อค | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | - | DC 0 ถึง 20 mA | ||
฿ 28,545.00 ฿ 19,030.95 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | เอาต์พุต | - | - | - | - | 8 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | เทอร์มินอลบล็อค | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | DC -10V ถึง 10 V | - | ||
฿ 30,588.00 ฿ 20,393.02 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | - | คอนเนคเตอร์ | อินพุตอุณหภูมิ | - | - | - | - | ||
฿ 24,573.00 ฿ 16,382.82 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | อินพุต | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 4 | อื่น ๆ | อื่น ๆ | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | การปรับอุณหภูมิ | - | - | - | - | ||
฿ 24,573.00 ฿ 16,382.82 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 4 | อื่น ๆ | อื่น ๆ | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | การปรับอุณหภูมิ | - | - | - | - | ||
฿ 31,947.00 ฿ 21,299.06 | PLC(ANALOG UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 4 | อื่น ๆ | อื่น ๆ | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | การปรับอุณหภูมิ | - | - | - | - | ||
฿ 30,588.00 ฿ 20,393.02 | PLC(ANALOGUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 10 ถึง 50 ms | - | - | คอนเนคเตอร์ | อินพุตอุณหภูมิ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง