1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิล RS-232C สำหรับ PC ซีรีส์ FX

OPTION/ACCESSORIES

สายเคเบิล RS-232C สำหรับ PC ซีรีส์ FX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,415.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิล RS-232C สำหรับ PC ซีรีส์ FX

รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล RS-232C สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

สายเคเบิล RS-232C ซีรีส์ FX สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ F2-232CAB

รายละเอียดจำเพาะของ F2-232CAB

  • ภาพรวม: สายเคเบิล RS-232C สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (3 ม.)
  • รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์: D-SUB พิน 25 ขา (ด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล), D-SUB ตัวผู้ พิน 25 ขา (ด้าน FX-232AW / AWC / AWC-H)
  • ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
สายเคเบิล RS-232C ซีรีส์ FX สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ F2-232CAB-1

รายละเอียดจำเพาะของ F2-232CAB-1

  • รุ่นที่รองรับ: A985 (-V) / A97□ / A960 / A956W / A95□GOT, สำหรับ GOT-F900
  • รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์: D-SUB ตัวเมีย พิน 9 ขา (ด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล DOS/V)), D-SUB ตัวผู้ พิน 25 ขา (ด้าน FX-232AW / AWC / AWC-H)
  • ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
  • ชนิด: สายเคเบิล RS-232 (ชนิดโดยละเอียด: สายเคเบิลถ่ายโอนข้อมูล)
  • หมวดหมู่: สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ⇔ GOT
สายเคเบิล RS-232C ซีรีส์ FX สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ F2-232CAB-2

รายละเอียดจำเพาะของ F2-232CAB-2

  • รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์: คอนเนคเตอร์ฮาล์ฟพิตช์ พิน 14 ขา (ด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล PC9800), D-SUB ตัวผู้ พิน 25 ขา (ด้าน FX-232AW / AWC / AWC-H)
  • ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
  • การใช้งาน: สายเคเบิล RS-232C สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
รหัสสินค้า
F2-232CAB-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,415.00

฿ 3,784.10

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ การสื่อสารแบบอนุกรม ประเภท ผลิตภัณฑ์ สายเคเบิล RS-232C สำหรับ PC ความยาว(ม.) 3
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ด้าน PC (DOS/V PC): D-SUB ตัวเมีย พิน 9 ขา / ด้าน FX-232AW/AWC/AWC-H: D-SUB ตัวผู้ พิน 25 ขา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F2-232CAB-1 ในชุด สายเคเบิล RS-232C สำหรับ PC ซีรีส์ FX