1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตวัดกำลังไฟฟ้า ซีรีส์ MELSEC-Q

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,747.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตวัดกำลังไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ MELSEC-Q

รหัสสินค้า
QE8WH4VTSALE
QE81WHSALE
QE81WH4WSALE
QE82LGSALE
QE83WH4WSALE
QE84WHSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย

฿ 3,747.00

฿ 3,211.55

PLC(POWER MEASUREMENT UNIT) 1 ชิ้น 92 วัน -

฿ 23,932.00

฿ 15,955.46

PLC(POWER MEASUREMENT UNIT) 1 ชิ้น 51 วัน -

฿ 20,185.00

฿ 13,457.34

PLC(POWER MEASUREMENT UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน -

฿ 34,188.00

฿ 22,793.14

PLC(POWER MEASUREMENT UNIT) 1 ชิ้น 65 วัน ยูนิตตรวจสอบฉนวน

฿ 39,332.00

฿ 26,222.64

PLC(POWER MEASUREMENT UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิตวัดกำลังไฟฟ้า (3 ช่องสัญญาณ)

฿ 43,078.00

฿ 28,720.10

PLC(POWERMEASUREMENTUNIT) 1 ชิ้น 51 วัน ยูนิตวัดกำลังไฟฟ้า (4 ช่องสัญญาณ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL