1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตการแปลง ซีรีส์ MELSEC-F

ยูนิตการแปลง ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตการแปลงสำหรับซีรีส์ MELSEC-F

รหัสสินค้า
FX5-CNV-BUSSALE
FX5-CNV-BUSCSALE
FX5-CNV-IFSALE
FX5-CNV-IFCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของหน่วย

฿ 1,530.00

฿ 1,311.36

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิตการแปลงแบบบัส (8 จุด)

฿ 1,530.00

฿ 1,311.36

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิตการแปลงแบบบัส (8 จุด)

฿ 1,545.00

฿ 1,324.22

PLCFUNCTIONMODULE 1 ชิ้น 6 วัน ยูนิตการแปลงคอนเนคเตอร์ (ยูนิต CPU FX5U)

฿ 1,500.00

฿ 1,311.45

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ยูนิตการแปลงคอนเนคเตอร์ (ยูนิต CPU FX5UC)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL