1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกพิเศษสำหรับระบบสื่อสาร RS-232C ซีรีส์ MELSEC-F

PLC(EXPANSION UNIT)

บล็อกพิเศษสำหรับระบบสื่อสาร RS-232C ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,222.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

บล็อกพิเศษสำหรับระบบสื่อสาร RS-232C ซีรีส์ MELSEC-F

รหัสสินค้า
FX2N-232IF SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,222.00

฿ 10,815.21

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) RS-232 มาตรฐาน ตัวแทน CE ประเภทของหน่วย บล็อกพิเศษสำหรับระบบสื่อสาร RS-232C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2N-232IF ในชุด บล็อกพิเศษสำหรับระบบสื่อสาร RS-232C ซีรีส์ MELSEC-F