1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ MELSEC-L

PLC(INPUT OUTPUT UNIT)

ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,707.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์อเนกประสงค์ของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซีรีส์ L
[การใช้งาน]
· ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูง

ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ L

รูปของยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ L

รูปของยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

จำนวนจุดอินพุต12 จุด (แชร์ 5 V DC / 24 V DC / ดิฟเฟอเรน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่)
จำนวนเอาท์พุตสำหรับการ เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่6 จุด
เอาต์พุต DC8 จุด (5 ถึง 24 V DC, 0.1 A/จุด)
จำนวนจุดอินเตอร์รัพท์8 จุด
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล1 µs หรือต่ำกว่า
เวลาตอบสนองของเอาท์พุต1 µs หรือต่ำกว่า
ความเร็วอินพุตพัลส์สำหรับอินพุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สูงสุด 8M pulse/s (2 MHz)
อินพุต DCสูงสุด 200k pulse/s (200 kHz)
ความเร็ว เอาต์พุต พัลส์สำหรับการ เอาต์พุต การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่สูงสุด 8M pulse/s (2 MHz)
เอาต์พุต DCสูงสุด 200k pulse/s (200 kHz)
บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง
บล็อค อินพุตภายนอกการเลือกลอจิกย้อนกลับ, ไม่ย้อนกลับ
เวลา ชุดกรองอินพุตอเนกประสงค์: 0 µs, 10 µs, 50 µs, 0.1 ms, 0.2 ms, 0.4 ms, 0.6 ms, 1 ms, 5 ms
อินพุตพัลส์: 10k pulse/s, 100k pulse/s, 200k pulse/s, 500k pulse/s, 1,000k pulse/s, 2,000k pulse/s, 4,000k pulse/s, 8,000k pulse/s
การเลือก สถานะ เริ่มต้นสูง ต่ำ
เทอร์มินอล อุปกรณ์ YON/OFF ระบุคำสั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป 0 ถึงคำสั่งวัตถุประสงค์ทั่วไป F (Y10 เพื่อ Y1F) เป็นการส่งสัญญาณ
เทอร์มินอลออกสัญญาณเดียวกับ เอาต์พุต เหล่านั้นจาก บล็อค เอาต์พุต ภายนอกถูกส่งออก
บล็อค เอ็นโค้ดเดอร์ แบบขนานประเภทข้อมูลอินพุตไบนารีบริสุทธิ์, โค้ดสีเทา, BCD
ความยาวข้อมูล1 บิตถึง 12 บิต
บล็อค เอ็นโค้ดเดอร์ SSIประเภทข้อมูลอินพุตไบนารีเพียวรหัสสีเทา
ความยาวข้อมูล1 บิตถึง 32 บิต
บล็อคเครื่องนับหลากหลายฟังก์ชั่นเทอร์มินอลขั้วอินพุต, ขั้วอินพุตสลัก, ขั้วอินพุตเหตุการณ์, ขั้วเอาต์พุต, ขั้วเอาท์พุตเหตุการณ์, ขั้วต่อเอาต์พุตแคมสวิตช์, เทอร์มินัลเอาต์พุตของตัวสร้างรูปแบบ
บล็อค การตรวจจับเหตุการณ์สัญญาณอินพุตการรวมกันของเพิ่มขึ้น/ลดลง/ต่ำ/สูง
บล็อค การตรวจจับเหตุการณ์ กลอนล็อคเพิ่มขึ้น ลดลง
บล็อกจับเวลารุ่นวิธีการบวก, วิธีการลบ, โหมดตัวนับลิเนียร์, โหมดตัวนับแหวน, โหมดเพิ่มเติม, ฟังก์ชั่นตัวนับล่วงหน้า, ฟังก์ชั่นการนับสลัก, ฟังก์ชั่นนาฬิกาภายใน
วงจรสัญญาณนาฬิกาภายใน25 ns, 50 ns, 0.1 µs, 1 µs, 10 µs, 100 µs, 1 ms
ช่วงการนับไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 32 บิต (-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
ไบนารีแบบไม่มีเครื่องหมาย 32 บิต (0 ถึง 4,294,967,295)
ไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 16 บิต (-32,768 ถึง 32,767)
ไบนารีแบบไม่มีเครื่องหมาย 16 บิต (0 ถึง 65,535)
บล็อค เปรียบเทียบค่า เปรียบเทียบเหมือนกับช่วงการนับ
โหมด เปรียบเทียบตัวนับ 16 บิต: =,>, <, ≥, ≤, <>
ตัวนับ 32 บิต: =,>, <, ≥, ≤, <>
บล็อค สร้าง แพทเทิร์นจำนวนจุด แพทเทิร์น เอาต์พุต8192 จุด
บล็อคสวิตช์ลูกเบี้ยววัฏจักรการอัพเดท0.1 µs
จำนวนขั้นตอนสูงสุด 16 ขั้นตอน
ตั้งค่า/ รีเซ็ต บล็อคสัญญาณอินพุตไปยังการตั้งค่า เทอร์มินอล จะ ทริกเกอร์เอาต์พุต ของสัญญาณสูงที่ ยึดอยู่กับที่
สัญญาณอินพุตไปยัง เทอร์มินอล รีเซ็ตจะทริกเกอร์ เอาต์พุต สัญญาณต่ำที่ ยึดอยู่กับที่
บล็อค การทำงานของลอจิกประเภทการทำงานของลอจิกAND, OR, XOR
บล็อค เอาต์พุต ภายนอกการเลือกลอจิกย้อนกลับ, ไม่ย้อนกลับ
เวลาหน่วงไม่มี, 12.5 ns × (1 ถึง 64), 25 ns × (1 ถึง 64), 50 ns × (1 ถึง 64), 0.1 µs × (1 ถึง 64), 1 µs × (1 ถึง 64), 10 µs × (1 ถึง 64), 100 µs × (1 ถึง 64), 1 ms × (1 ถึง 64)
โหมด เอาต์พุต เมื่อเกิดข้อผิดพลาดOFF, ON, HOLD
เทอร์มินอล อุปกรณ์ SIการหยุดชะงักของหน่วย CPU
ฟังก์ชั่น กุญแจ ทำได้โดยการรวมกันของบล็อก ฐานรอง/แผ่นรอง
นับพัลส์นับสัญญาณอินพุตระยะอินพุตเฟสเดียว (× 1 / × 2), อินพุตสองเฟส (× 1 / × 2 / × 4), CW/CCW
การนับการตั้งค่าการสลับความเร็วสำหรับ× 1สำหรับอินพุตดิฟเฟอเรนเชียล: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s / 500k pulse/s / 1M pulse/s / 2M pulse/s
สำหรับอินพุต DC: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s
สำหรับ× 2สำหรับดิฟเฟอเรนเชียล: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s / 500k pulse/s / 1M pulse/s / 2M pulse/s
สำหรับ DC: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s
สำหรับ× 4สำหรับดิฟเฟอเรนเชียล: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s / 500k pulse/s / 1M pulse/s / 2M pulse/s
สำหรับ DC: 10k pulse/s / 100k pulse/s / 200k pulse/s
ช่วงการนับเช่นเดียวกับ บล็อค ตัว เครื่องนับ เวลา
รุ่นวิธีการบวก, วิธีการลบ, โหมดตัวนับลิเนียร์, โหมดตัวนับแหวน, โหมดเพิ่มเติม, ฟังก์ชั่นตัวนับล่วงหน้า, ฟังก์ชั่นการนับสลัก, ฟังก์ชั่นนาฬิกาภายใน
ความกว้างของลูกคลื่น ขั้นต่ำนับ (อัตราส่วนหน้าที่ 50%)อินพุต 1 เฟส (× 1 / × 2), CW / CCWสำหรับอินพุตดิฟเฟอเรนเชียล: 0.5 µs (ON/OFF แต่ละ 0.25 µs)
สำหรับอินพุต DC: 5 µs (เปิด/ปิดแต่ละ 2.5 µs)
อินพุตสองเฟส (× 1 / × 2 / × 4)สำหรับอินพุตดิฟเฟอเรนเชียล: 0.5 µs (ON/OFF แต่ละ 0.25 µs)
สำหรับอินพุต DC: 20 µs (เปิด/ปิดแต่ละ 10 µs)
การตรวจจับคู่ขอบเขตการเปรียบเทียบไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 32 บิต, ไบนารีแบบไม่มีเครื่องหมาย 32 บิต, ไบนารีแบบมีเครื่องหมาย 16 บิต, ไบนารีแบบไม่มีเครื่องหมาย 16 บิต
วิธีเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้ < Count Value, Setting Value = Count Value, Setting Value > ค่าการนับ
หยุดชะงักด้วยฟังก์ชั่นจับคู่เหตุการณ์การหยุดชะงัก
สวิตช์ลูกเบี้ยวจำนวนขั้นตอนสูงสุด 16 ขั้น/บล็อก
เอาต์พุต พัลส์ที่มี งานละเอียด สูงการกำหนดเวลาเปิด/ปิดสามารถปรับได้ในหน่วยขั้นต่ำ 25 ns นับจากอินพุตทริกเกอร์
เอาต์พุต PWMช่วงความถี่เอาท์พุตสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่: สูงสุด 2 MHz
สำหรับ DC: สูงสุด 200 kHz
อัตราส่วนหน้าที่อิสระ (สามารถตั้งค่าในหน่วยขั้นต่ำ 25 ns.)
การตั้งค่าอัตราส่วนช่วงการตั้งค่าอัตราส่วนจำนวนพัลส์ เอาต์พุต = (1 ถึง 2,147,483,647) / (1 ถึง 2,147,483,647) × จำนวนพัลส์อินพุต
การวัดพัลส์วัตถุ การวัดความกว้างพัลส์ (ความกว้างเปิด / ความกว้างปิด / ขึ้นเพื่อเพิ่ม / ลงเพื่อลด)
ความละเอียด การวัด25 ns
การแปลงอินเตอร์เฟสไฟฟ้า24 V DC / 5 V DC / ส่วน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่
กุญแจโล จิคัลฮาร์ดแวร์ และเวลาการประมวลผลการทำงานของลอจิก: ขั้นต่ำ 87.5 ns, การจับคู่เอาท์พุต: ขั้นต่ำ 137.5 ns, แคมสวิตช์: ขั้นต่ำ 262.5 ns
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอกคอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานA6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 คะแนน (การกำหนด I / O: อัจฉริยะ 32 คะแนน)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.66 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)45 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.18 กก.
รหัสสินค้า
LD40PD01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,707.00

฿ 25,805.96

PLC(INPUT OUTPUT UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ประเภทของหน่วย ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD40PD01 ในชุด ยูนิตควบคุม I/O ความเร็วสูงแบบยืดหยุ่น ซีรีส์ MELSEC-L