1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ RS-232 ซีรีส์ L

PLC OPTION

อะแดปเตอร์ RS-232 ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,339.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ซีเควนเซอร์เอนกประสงค์ของ Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ RS-232
[การใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ กับเครือข่ายต่างๆ

รหัสสินค้า
L6ADP-R2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,339.00

฿ 4,575.52

PLC OPTION 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ประเภทของหน่วย อะแดปเตอร์ RS-232

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L6ADP-R2 ในชุด อะแดปเตอร์ RS-232 ซีรีส์ L