1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L

PLC(OPTION)

ฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,004.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L

รูปของฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L

รูปของฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

ERR. ขั้วต่อพิกัดแรงดัน/กระแสสวิตชิ่ง24 V DC, 0.5 A
โหลดสวิตชิ่งขั้นต่ำ5 V DC 1 mA
เวลาตอบสนองOFF → ON10 ms หรือต่ำกว่า
ON → OFF12 ms หรือน้อยกว่า
อายุการใช้งานเชิงกล20,000,000 ครั้งหรือสูงกว่า
ไฟฟ้าพิกัดโหลดแรงดัน/กระแสสวิตชิ่ง: 100,000 ครั้งขึ้นไป
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไม่มี
ฟิวส์ไม่มี
วิธีเชื่อมต่อสายไฟภายนอกแผงขั้วต่อแบบแคลมป์สปริง
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)95 mm
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.060 A
น้ำหนัก0.11 กก.
รหัสสินค้า
L6EC-ET SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,004.00

฿ 3,431.43

PLC(OPTION) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L6EC-ET ในชุด ฝาปิดท้ายพร้อมขั้วต่อ ERR ซีรีส์ L