1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MELSEC-L ยูนิตหลัก/โลคัล LJ71GF11-T2

PLC(NETWORK UNIT)

ซีรีส์ MELSEC-L ยูนิตหลัก/โลคัล LJ71GF11-T2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31,417.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด เครือข่าย CC-Link IE Field ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะของยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด เครือข่าย CC-Link IE Field ซีรีส์ L

รูปของยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด เครือข่าย CC-Link IE Field ซีรีส์ L

รูปของยูนิตหลัก / ยูนิตเฉพาะจุด เครือข่าย CC-Link IE Field ซีรีส์ L

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อเครือข่ายRX16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
RY16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
RWr8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
RWw8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อสถานีPLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎RX16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
RY16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
RWr8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
RWw8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
เปิดใช้งานฟังก์ชันหลักย่อย: สถานีปฏิบัติการหลักRX16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
RY16K จุด (16,384 จุด, 2 KB)
ช่วงการส่งสัญญาณของสถานีของตัวเอง: 2K จุด (2,048 จุด 256 ไบต์)
RWr8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
RWw8K จุด (8,192 จุด, 16 KB)
ช่วงการส่งสัญญาณของสถานีของตัวเอง: 1K จุด (1,024 จุด 2 KB) หรือ 256 จุด (512 ไบต์) หากโหมดระบบสื่อสารเป็น "ความเร็วสูง"
เปิดใช้งานฟังก์ชันหลักย่อย: สถานีปฏิบัติการหลักย่อยRX2K จุด (2,048 จุด, 256 ไบต์) (กำหนดให้กับสถานีหมายเลข 0 หรือหมายเลขสถานีหลักย่อย)
RY2K จุด (2,048 จุด, 256 ไบต์) (กำหนดให้กับสถานีหมายเลข 0 หรือหมายเลขสถานีหลักย่อย)
RWr1K จุด (1,024 จุด, 2 KB) (กำหนดให้กับสถานีหมายเลข 0 หรือหมายเลขสถานีหลักย่อย)
256 จุด (512 ไบต์) หากโหมดระบบสื่อสารเป็น "ความเร็วสูง"
RWw1K จุด (1,024 จุด, 2 KB) (กำหนดให้กับสถานีหมายเลข 0 หรือหมายเลขสถานีหลักย่อย)
256 จุด (512 ไบต์) หากโหมดระบบสื่อสารเป็น "ความเร็วสูง"
สถานีท้องถิ่นRX2K จุด (2,048 จุด 256 KB)
RY2K จุด (2,048 จุด 256 KB)
RWr1K จุด (1,024 จุด, 2 KB)
256 จุด (512 ไบต์) หากโหมดระบบสื่อสารเป็น "ความเร็วสูง"
RWw1K จุด (1,024 จุด, 2 KB)
256 จุด (512 ไบต์) หากโหมดระบบสื่อสารเป็น "ความเร็วสูง"
ความเร็วในการสื่อสาร1 Gbps
ชนิดพาธการส่งสัญญาณชนิดของเส้น, ชนิดของดาว (ชนิดของเส้นและชนิดของดาวสามารถรวมกันได้), ชนิดของ แหวน
สายเคเบิ้ลสื่อสารสายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ตรง มาตรฐาน 1000BASE-T: ประเภท 5e หรือสูงกว่า (พร้อม double shields/STP), สายไฟ แบบตรง
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี100 ม. (เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI / TIA / EIA-568-B (CAT 5e).)
ระยะทางรวมทั้งหมดแบบสาย: 12,000 ม. (เมื่อเชื่อมต่อ 121 ยูนิต)
แบบดาว: แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบ
แบบวงแหวน: 12,100 ม. (เมื่อเชื่อมต่อ 121 ยูนิต)
จำนวนระดับ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเรียงซ้อนมากถึง 20 ระดับ
จำนวนสถานีเชื่อมต่อสูงสุด121 ยูนิต (1 สถานีหลัก, 120 สถานีลูกข่าย)
จำนวนเครือข่ายสูงสุด239
วิธีการ ระบบสื่อสารวิธีผ่านโทเค็น
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 คะแนน (การกำหนด I / O: อัจฉริยะ 32 คะแนน)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.89 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)45 mm
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนัก0.27 กก.
รหัสสินค้า
LJ71GF11-T2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 31,417.00

฿ 20,945.71

PLC(NETWORK UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ71GF11-T2 ในชุด ซีรีส์ MELSEC-L ยูนิตหลัก/โลคัล LJ71GF11-T2