1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตหลัก AnyWireASLINK ซีรีส์ L

PLC(NETWORK UNIT)

ยูนิตหลัก AnyWireASLINK ซีรีส์ L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตหลัก AnyWireASLINK ซีรีส์ L

ตัวอย่างของชนิดยูนิตหลัก AnyWireASLINK ซีรีส์ L

LJ51AW12AL

รูป LJ51AW12AL

รูป LJ51AW12AL

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ LJ51AW12AL

นาฬิกาส่งสัญญาณ27.0 kHz
ระยะการส่งสูงสุด (ส่วนขยายทั้งหมด)200 m
จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อสูงสุด 128 ยูนิต (แตกต่างกันไปตามการใช้กระแสไฟฟ้าของยูนิตลูกข่ายแต่ละยูนิต)
วิธีการส่งพาวเวอร์ซัพพลาย DC ซ้อนทับรวม เฟรม/วิธีวงจร
รูปแบบการเชื่อมต่อประเภท ต่อเชื่อมแบบบัส (วิธีมัลติดร็อป, วิธีการแยกสาขา T, วิธีการแยกสาขาแบบต้นไม้)
โปรโตคอลการส่งโปรโตคอล เฉพาะด้าน (AnyWireASLINK)
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาดChecksum วิธีการตรวจสอบซ้ำ
จำนวนจุดเชื่อมต่อ I/O ที่เชื่อมต่อสูงสุด 512 จุด (256 จุดอินพุต/256 จุด เอาต์พุต)
ขดลวด AnyWireASLINK· สายเคเบิล 2 สายอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน UL (VCTF, VCT 1.25 มม.2, 0.75 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 70°C หรือสูงกว่า)
· สายไฟอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน UL (1.25 มม.2, 0.75 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 70°C หรือสูงกว่า)
· สายไฟแบนแบบเฉพาะ (1.25 มม.2, 0.75 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 90°C)
สายไฟ DC 24 V· สายเคเบิล 2 สายอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน UL (VCTF, VCT 0.75 to 2.0 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 70°C หรือสูงกว่า)
· สายไฟอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน UL (0.75 ถึง 2.0 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 70°C หรือสูงกว่า)
· สายไฟแบนแบบเฉพาะ (0.75 มม.2, พิกัดอุณหภูมิ 90°C)
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกแรงดันไฟฟ้า21.6 ถึง 27.6 V DC (24 V DC, -10 ถึง + 15%), แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม 0.5 vp-p หรือน้อยกว่า
แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ: 26.4 V (24 V DC, +10%)
กระแสไฟฟ้า0.1 A
กระแสไฟฟ้าเลี้ยงแบบสายส่งเมื่อใช้สายไฟ 1.25 มม.2: สูงสุด 2 A
เมื่อใช้สายไฟ 0.75 มม.2: สูงสุด 1.2 A
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่32 คะแนน (การกำหนด I / O: อัจฉริยะ 32 คะแนน)
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC0.20 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)28.5 mm
ความลึก (D)104.5 mm
น้ำหนัก0.2 กก.
รหัสสินค้า
LJ51AW12AL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,720.00

฿ 18,480.92

PLC(NETWORK UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ51AW12AL ในชุด ยูนิตหลัก AnyWireASLINK ซีรีส์ L