1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาสเซ็ต SRAM ต่อขยาย

คาสเซ็ต SRAM ต่อขยาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,118.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ความจุหน่วยความจำคาสเซ็ตเสริม SRAM: มีจำหน่ายในขนาด 1/2/4/8/16 MB

รายละเอียดจำเพาะของคาสเซ็ต SRAM ต่อขยาย

ลักษณะภายนอกของ NZ2MC-1MBS

ลักษณะภายนอกของ NZ2MC-1MBS

  • NZ2MC-1MBS: 1 MB
  • NZ2MC-2MBS: 2 MB
  • NZ2MC-4MBS: 4 MB
  • NZ2MC-8MBS: 8 M bit
  • NZ2MC-8MBSE: 8 M bit (ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน ECC)
  • NZ2MC-16MBS: 16 MB
รหัสสินค้า
NZ2MC-1MBSSALE
NZ2MC-2MBSSALE
NZ2MC-4MBSSALE
NZ2MC-8MBSSALE
NZ2MC-8MBSESALE
NZ2MC-16MBSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,118.00

฿ 5,244.35

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

฿ 10,195.00

฿ 6,797.01

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

฿ 16,313.00

฿ 10,875.88

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 20,390.00

฿ 13,594.01

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 6 วัน

฿ 26,809.00

฿ 17,873.56

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

฿ 28,804.00

฿ 19,203.63

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 86 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL cUL CE (LVD) ×
การใช้งาน คาสเซ็ต SRAM ต่อขยาย ความจุแรม(ไบต์) 8M สเปค อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน ECC