1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบเปล่า ซีรีส์ MELSEC-Q

OPTION/ACCESSORIES

ฝาครอบเปล่า ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ฝาปิด ร่อง I/O ของ ชุดฐาน PLC Q [การใช้งาน] สามารถใช้เป็นฝาปิดได้เมื่อไม่ได้ใช้ ร่อง I/O

รหัสสินค้า
QG60 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 513.00

฿ 440.00

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด (กว้าง x สูง×ลึก)(มิลลิเมตร) 27.4 x 98 x 90 UL × cUL ×
CE (LVD) × การใช้งาน ฝาปิดสล็อต I/O สำหรับเบสยูนิต Q สเปค อื่น ๆ จำนวนอินพุต/เอาท์พุต: 16 (การจัดสรร I/O: ฟรี, 16)
บันทึก สามารถเปลี่ยนเป็น 0, 16, 32, 48, 64, 128, 256, 512 และ 1,024 ในพารามิเตอร์ได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QG60 ในชุด ฝาครอบเปล่า ซีรีส์ MELSEC-Q