1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ MELSEC-Q

อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ MELSEC-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์ MELSEC-Q

รหัสสินค้า
Q6DIN1SALE
Q6DIN1ASALE
Q6DIN2SALE
Q6DIN3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน สเปค อื่น ๆ

฿ 308.00

฿ 264.29

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)สำหรับ Q38B/Q312B/Q38DB/Q312DB/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB

฿ 718.00

฿ 615.69

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 86 วัน อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) (ชุดข้อต่อโลหะกันการสั่นสะเทือน)สำหรับ Q3□B/Q3□DB/Q6□B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB

฿ 205.00

฿ 175.71

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)สำหรับ Q35B/Q35DB/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU

฿ 205.00

฿ 175.71

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)สำหรับ Q3□SB/Q33B/Q52B/Q55B/Q63B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL × cUL × CE (LVD) ×
สเปค อื่น ๆ รางปีกนก (DIN Rail) ที่รองรับการใช้งาน: TH35-7.5Fe, TH35-7.5Al, TH35-15Fe