1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟชนิดคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ MELSC-F

OPTION/ACCESSORIES

สายไฟชนิดคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ MELSC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือ สายส่งกำลัง สำหรับยูนิตพื้นฐาน [การใช้งาน] สายไฟ นี้ใช้เพื่อจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V DC ให้กับยูนิตพื้นฐาน เนื่องจากเป็นเพียง สายส่งกำลัง เท่านั้น จึงสามารถใช้แทนได้ [ความยาว (ม.)]1

รายละเอียดจำเพาะสายไฟ

สายไฟชนิดคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ FX2NC-100MPCB

สายสำหรับจ่ายไฟ DC 24‑V ให้กับยูนิตพื้นฐาน FX3GC และ FX3UC
(รวมอยู่ในยูนิตพื้นฐาน)

รหัสสินค้า
FX2NC-100MPCB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 205.00

฿ 175.71

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL × cUL × CE (LVD) ×
การใช้งาน สายไฟชนิดคอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ(ม.) 1 สเปค อื่น ๆ FX1NC, FX3GC, FX2NC, ซีเควนเซอร์ FX3UC, FX2N-10GM, 20GM, FX3U-20SSC-H สายไฟ (1 ม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX2NC-100MPCB ในชุด สายไฟชนิดคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ MELSC-F