1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก กล้องซีรีส์ CL-H

สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก กล้องซีรีส์ CL-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,348.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัตถุ มาตรฐาน สำหรับชิ้นส่วน ยึดอยู่กับที่สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การกำหนดค่าแบบเต็มไปจนถึงการกำหนดค่า ฐานรอง/แผ่นรอง

รหัสสินค้า
CL-H-SS-P-010
CL-H-SS-P-020
CL-H-SS-P-030
CL-H-SS-P-050
CL-H-SS-P-070
CL-H-SS-P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 4,348.72

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 11 วัน 1

฿ 4,814.65

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 11 วัน 2

฿ 5,298.68

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 6,165.73

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 11 วัน 5

฿ 6,912.17

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 11 วัน 7

฿ 8,064.24

CAMERA LINK CABLE 1 ชิ้น 11 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สีของ สายไฟ มาตรฐาน ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ การกำหนดค่า เต็ม / กลาง / ฐานรอง/แผ่นรอง POCl รองรับการใช้งาน
คอนเนคเตอร์ ด้านกล้อง (CN1) SDR (26 ขาพิน) คอนเนคเตอร์ ด้าน อุปกรณ์จับชิ้นงาน เฟรม (CN2) SDR (26 ขาพิน) รูปทรง คอนเนคเตอร์ CN1 / CN2 แบบตรง/ แบบตรง
สายไฟ ชนิด สายไฟ รองรับการใช้งาน เลื่อนสูง พื้นที่ใช้งาน ชิ้นส่วน ยึดอยู่กับที่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -20 ถึง 75
เอียงระหว่างคู่(PS / m) 35 หรือน้อยกว่า ส่งระยะทาง(ม.) 15 (ที่ 66 mhz) คุณสมบัติ ความหน่วงไฟ VW-1