1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย , เครื่องรับ WD-Z2 / WDR-Z2-PRO

ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย , เครื่องรับ WD-Z2 / WDR-Z2-PRO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62,286.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเพิ่ม ระบบ นี้ลงในไฟสัญญาณที่ไซต์การผลิตเพื่อรวบรวมข้อมูลสีของไฟสัญญาณและติดตามการทำงาน เพียงรวมเข้ากับไฟสัญญาณที่มีอยู่เพื่อให้เห็นภาพการทำงานหนักเกินไป ของเสีย และความไม่สม่ำเสมอที่ไซต์การผลิตได้อย่างง่ายดาย [คุณสมบัติ] - เพียงรวมเข้ากับไฟสัญญาณ PATLITE ที่มีอยู่เพื่อสร้าง ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย - ข้อมูลถูกรวบรวมจากสัญญาณไฟ จึงสามารถรวบรวมข้อมูลได้โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือ ผู้ผลิต อุปกรณ์ - การสร้างภาพผลลัพธ์การผลิตและความคืบหน้าแบบไร้สายสามารถทำได้ง่ายและราคาไม่แพง - ระบบไร้สายไม่จำเป็นต้อง อุปกรณ์สายไฟ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้นจึงสามารถลดลงได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบมีสาย

ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย , ตัวรับ WDR-L-Z2-PRO (-L)/ WDR-LE-Z2-PRO (-L)  คลิกที่นี่


รายละเอียดสินค้า (WDR-L-Z2)

วิธีการเชื่อมต่อLAN/USB
ปริมาณการใช้กระแสไฟปกติ 65 mA
การทำงานสามารถใช้งานได้หลายยูนิต *2
จำนวนเครื่องส่งสัญญาณที่แนะนำ20 ยูนิต *1
สูงสุด 30 ยูนิต

*1 เนื่องจากคุณลักษณะของ วิทยุ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง สภาพแวดล้อม ระบบสื่อสาร และ เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร
*2 สามารถใช้งานตัวรับสัญญาณหลายตัวพร้อมกันผ่าน อุปกรณ์สายไฟ LAN


[ สเปค ทั่วไปของตัวรับสัญญาณ]

พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ในประเทศให้มาด้วย)
ค่าพิกัดความเผื่อแรงดันไฟฟ้าDC21.6 V ถึง DC26.4 V
ปริมาณการใช้กระแสไฟ65 มิลลิแอมป์ ± 15 มิลลิแอมป์
อัตรา หม้อแปลงกระแสสลับ *100 V AC
ช่วงพิกัด ความเผื่อ แรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสสลับ *90 โวลต์กระแสสลับถึง 110 โวลต์กระแสสลับ
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-10 ถึง 60 °C
0 ถึง 40°C (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ)
ความชื้นสัมพัทธ์85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ-20 ถึง 70°C
-10 ถึง 70 °C (เมื่อใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ)
(ไม่มีการแช่แข็ง)
ทิศทางการติดตั้ง (ภายในอาคารเท่านั้น)ทิศทางไปข้างหน้า (ติดผนัง) ทิศทางแนวนอน (การติดตั้งในแนวนอน)
โครงสร้างการป้องกันIP20
มวล170 ก.±10 ก

[ฟังก์ชั่น]
สเปค ระบบสื่อสารETHER NET10BASE-T/100BASE-TX (เต็ม/ครึ่ง)
USBUSB1.1/USB2.0 (รองรับการใช้งาน ความเร็วเต็ม)
* ไม่สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ฮับ USB ได้
ชนิดเอาท์พุตหน้าสัมผัส แบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า: 1 จุด (24 โวลต์กระแสตรง 500 มิลลิแอมป์)

 
[ สเปค ไร้สาย]
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร ไร้สายIEEE 802.15.4
เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร ไร้สาย2,405 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 2,480 เมกะเฮิรตซ์ (16 ช่อง)
วิธีการส่งและรับสัญญาณไร้สายสเปกตรัมการแพร่กระจายลำดับโดยตรง (DS-SS *1 )
วิธี ระบบสื่อสาร ไร้สายติดตั้ง ZigbeePRO วางซ้อนทับ สอดคล้องตามมาตรฐาน ZigBee2007 (การใช้งานโปรไฟล์ที่ไม่ซ้ำใคร)
ความเร็วในการสื่อสาร ไร้สายตามทฤษฎีสูงสุด 250kbps *2
เอาต์พุต การส่งสัญญาณไร้สายสูงสุด 3mW (ที่จุดป้อนเสาอากาศ)
วิทยุ เข้าถึงได้ไกล *3ทัศนวิสัย: ประมาณ 20 ม (ค่าอ้างอิง)
จำนวน รีเลย์มากถึง 30 เท่า
มาตรฐานที่รับรองประเทศญี่ปุ่น: กฎหมาย วิทยุ กฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ วัสดุ (หม้อแปลงกระแสสลับ)
US: FCC, UL (WDT เท่านั้น)
ประเทศจีน *4 , อินโดนีเซีย *5 ,ไต้หวัน *6 , ประเทศไทย *7 ,ฟิลิปปินส์ *8

*1: DS-SS = สเปกตรัมการแพร่กระจายของลำดับโดยตรง
*2: เนื่องจากคุณลักษณะของ วิทยุ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อม ระบบสื่อสาร
*3: เนื่องจากลักษณะของ วิทยุ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง สภาพแวดล้อม ระบบสื่อสาร และ เครื่องวัดความถี่ ระบบสื่อสาร
 

ขนาดภายนอก (WDR-L-Z2)

หน่วย: มิลลิเมตร
 
โครง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตัวรับ ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สายแบบเครือข่าย WDR-L-Z2 (ชนิดติดตั้ง)
รหัสสินค้า
WDR-LE-Z2-PRO
WDR-LE-Z2-PRO-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อ ผลิตภัณฑ์ สเปค อื่น ๆ

฿ 78,286.00

COMMUNICATION SYSTEM 1 ชิ้น 6 วัน 10ระบบ เก็บข้อมูลไร้สาย ตัวรับสัญญาณ WD PROซอฟท์แวร์: มาตรฐาน

฿ 62,286.00

COMMUNICATION SYSTEM 1 ชิ้น 6 วัน 10ระบบ เก็บข้อมูลไร้สาย ตัวรับ WD PRO <เวอร์ชัน Lite>ซอฟท์แวร์: รุ่นไลท์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์ไร้สาย ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 120 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 40
มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 155 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 24 โวลต์กระแสตรง / USB / PoE พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V
วิธีการติดตั้ง แนวนอน / ผนัง / เพดาน บันทึก ไม่รวมอะแดปเตอร์ AC