(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ตัวแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย บางเฉียบพร้อมตัวป้องกันฝุ่นมีระยะห่างระหว่าง เต้ารับ แต่ละช่องที่กว้างเพื่อให้สามารถเสียบ ตัวแปลงไฟ AC ได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ เต้ารับ อื่น ๆรุ่น มี แบบฝัง ป้องกันฟ้าผ่า ใน ตัว
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตัวแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย บางพร้อมตัวป้องกันฝุ่นที่สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC อย่างเรียบร้อย
·มีการปรับปรุงระยะห่างระหว่าง เต้ารับ (ประมาณ 58 มม.) ทำให้สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC อย่างเรียบร้อย
·นอกจาก เต้ารับ 5 ช่อง ที่ด้านบนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้านข้างทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย
·สามารถรองรับ ตัวแปลงไฟ AC 5 ตัว
·มีองค์ประกอบดูดซับไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัวซึ่งช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชาก
·มี วาริสเตอร์ ดูดซับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ประสิทธิภาพสูง แบบฝัง ตัว (ประสิทธิภาพสูงถึง 12,500 V) ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ AV* ค่า 12,500 V อยู่บนพื้นฐานของ JEC210 / 212 มาตรฐาน
·ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เรซินทนความร้อนใช้สำหรับช่องเสียบทำให้ไม่ละลายแม้ในกรณีที่มันร้อนขึ้นจึงช่วยป้องกันไฟไหม้ได้
·ใช้ปลั๊กไฟที่มีฝาปิดฉนวนทำให้เหมาะสำหรับการป้องกันไฟที่เกิดจากการติดตาม
·ใช้สายไฟเคลือบสองชั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น (JWDS0010)มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้เนื่องจากสายเคเบิลขาดหรือปลอกเสียหาย
·ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเพื่อป้องกันการบุกรุกของฝุ่นเข้าไปใน เต้ารับ เมื่อไม่ใช้งานนอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้ที่เกิดจากเด็กเล่น
·ผลิตโดยใช้ ปลั๊ก สวิง 180 °ซึ่งช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด
ปลั๊ก 2 ขาและ 6 ซ็อกเก็ตที่มีประโยชน์
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:2- ขาพิน
·จำนวนพอร์ตการแทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:6
· สเปค ปลั๊ก:ปลั๊ก สวิง 2 ขาพิน
·ความยาวสายไฟ:3 ม
·การให้คะแนน:125 V / 15 A / 1500 W
·ป้องกันฟ้าผ่า:✓
·ป้องกันฝุ่น:✓
·เสียบปลั๊กฉนวน:✓
· การเคลือบผิว สองชั้น:✓
·ปลั๊กแบบ สวิง:✓
· สี: สีดำ
· วัสดุ - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:เรซิ่น ABS, ปลั๊ก:พีวีซี, พอร์ตแทรก:ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น
· ขนาดภายนอก 32 มม. (W) × 292 มม. (D) × 26 มม. (H) * ไม่รวมสายไฟและปลั๊ก
·น้ำหนัก:410 ก. (โดยประมาณ)
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นห้ามใช้นอกประเทศญี่ปุ่น
·ความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ ของ เครื่องใช้ และ วัสดุ:เป็นไปตามกฎหมาย PSE
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:110 มม. (กว้าง) × 57 มม. (ลึก) × 370 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.498 กก
· JAN Code:4953103302075
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-NSLK-2630BK ในชุด ต๊าปบางพร้อมชัตเตอร์ป้องกันฝุ่น ( การ์ดฟ้าผ่า แบบฝัง )T-NSLK-2630BK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง