(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ใช้สายเคเบิลบางพิเศษและขั้วต่อขนาดกะทัดรัดสายสัญญาณเสียงอนาล็อกขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย (ปลั๊กมินิสเตอริโอสเตอริโอø3.5)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สายเคเบิลมินิปลั๊กสเตอริโอขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายขนาดø3.5สำหรับการเล่นเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเล่นเพลงผ่านทางสเตอริโอและเครื่องเล่นเทปวิทยุที่มีขั้วต่อสัญญาณเข้า ฯลฯ
·ใช้ขั้วต่อแบบบาง (เล็กกว่าประเภททั่วไปประมาณ 25%) และสาย บางพิเศษ (บางลง 30%)* เปรียบเทียบ ผู้ผลิต
·ใช้สาย OFC 99.95% ที่มี เครื่องฟอก สูง (ทองแดงบริสุทธิ์) เพื่อช่วยป้องกันการบิดเบือนของสัญญาณและการสูญเสียการส่งผ่าน
· ชนิดของคอนเนคเตอร์:มินิปลั๊กสเตอริโอø3.5 / มินิปลั๊กสเตอริโอø3.5
·อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน:สมาร์ทโฟนและเครื่องเล่นเทป วิทยุ มี ปลั๊ก มินิสเตอริโอขนาดø3.5เป็นต้น
·ความยาว สายไฟ:0.5 เมตร
· สี: สีดำ
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:88 มม. (W) × 27 มม. (D) × 222 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.055 กก
· JAN Code:4953103498891
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH-MMRN05 ในชุด สายไฟ สัญญาณเสียง DH-MMCN15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง