(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ปลั๊กไฟคุณภาพสูงและได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์มีทั้งผิวมันและผิวด้าน"Roo't" เป็น ผลิตภัณฑ์ ออกแบบมาอย่างน่าดึงดูดและใช้งานง่าย
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· "Roo't" เป็นปลั๊กไฟคุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบมาอย่างน่าดึงดูดโดยมีผิวเคลือบมันด้านบนและด้านข้าง
·เหมาะสำหรับใช้กับทีวีหรือเครื่องเสียงหรือบน โต๊ะวางชิ้นงาน และท็อปโต๊ะ
·ออกแบบโดยให้ สายพาวเวอร์ อยู่ใกล้ด้านล่างเพื่อจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำทำให้รู้สึกมั่นคงเมื่อใช้กับโต๊ะ
· ปลั๊ก ที่ด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ ผลิตภัณฑ์ หล่นลงมาซึ่งยังช่วยให้จัดการ สายไฟ ดีขึ้น
·เค้าโครงสองด้านช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถใช้ ตัวแปลงไฟ AC กว้างโดยไม่รบกวนพอร์ตที่อยู่ติดกันทำให้ใช้งานง่ายในการประชุม ฯลฯ
·ใช้ยูเรีย เรซิ่น ทนความร้อน สูงกว่าสำหรับพอร์ต AC ทำให้ไม่ละลายแม้ในกรณีที่เกิดความร้อนป้องกันไฟไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·พอร์ตทั้งหมดมีบานปิดป้องกันฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าเมื่อไม่ใช้งานบานประตูหน้าต่างป้องกันฝุ่นโดยการปิดทุกครั้งที่คุณถอดปลั๊กออกจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง
·มี ฝาครอบ ฉนวนที่ ฐานรอง/แผ่นรอง ของปลั๊ก AC ซึ่งช่วยป้องกันไฟที่เกิดจากปรากฏการณ์การติดตาม
·ใช้สายไฟเคลือบสองชั้นที่เป็นไปตามมาตรฐานของญี่ปุ่น (JWDS0010)มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและไฟไหม้ที่เกิดจากสายเคเบิลฉีกขาดหรือการ การเคลือบผิว เสียหาย
·ใช้ ปลั๊ก ทรงตัว L ขนาดกะทัดรัดพอดีกับผนังอย่างเรียบร้อยและจะไม่รบกวนหรือ กีดขวาง พอร์ต เต้ารับ อื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน
ปลั๊ก 2 ขาและ 6 ซ็อกเก็ตที่มีประโยชน์
·ประเภท เต้ารับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:2- ขาพิน
·จำนวน เต้ารับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:6
· สเปค ปลั๊ก:2- ขาพิน
·ความยาวสายไฟ:2.5 ม
·การให้คะแนน:125 V / 15 A / 1,500 W
·ป้องกันฝุ่น:✓
·เสียบปลั๊กฉนวน:✓
· การเคลือบผิว สองชั้น:✓
· สี:ขาว
· วัสดุ:อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:เรซิ่น ABS, ปลั๊ก:พีวีซี, เต้ารับ:ยูเรีย เรซิ่น
· ขนาดภายนอก 28 มม. (W) × 208 มม. (D) × 23 มม. (H) * ไม่รวมสายไฟและปลั๊ก
·น้ำหนัก:288 ก. (โดยประมาณ)
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ผลิตภัณฑ์ นี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในประเทศญี่ปุ่นและไม่สามารถใช้นอกประเทศญี่ปุ่นได้
กฎหมายความปลอดภัยของ เครื่องใช้ และ วัสดุ ของญี่ปุ่น:สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:73 มม. (W) × 63 มม. (D) × 270 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.327 กก
· JAN Code:4953103281004
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AVT-D3-2625WH ในชุด การออกแบบ ก๊อกน้ำ (2 ขา 6 ช่อง) AVT-D3-2625WH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง