1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ต่ออายุสำหรับ PLC (MELSEC-A ซีรีส์⇒ เครื่องมือ การต่ออายุซีรีส์ MELSEC-Q) หัวแปลง สำหรับหน่วยอินพุต / เอาต์พุต

อุปกรณ์ต่ออายุสำหรับ PLC (MELSEC-A ซีรีส์⇒ เครื่องมือ การต่ออายุซีรีส์ MELSEC-Q) หัวแปลง สำหรับหน่วยอินพุต / เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สายไฟ และ เทอร์มินอลบล็อค ของหน่วยก่อนหน้าถูกนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่ง ข้อต่อลด ขั้นตอนในการเปลี่ยนได้อย่างมาก
เปิดใช้งานการนำ อุปกรณ์สายไฟ และ เทอร์มินอลบล็อค ก่อนหน้านี้กลับมาใช้ใหม่

* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของแต่ละ รุ่น ก่อนและหลังการเปลี่ยนโปรดดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์
รายการจะปรากฏขึ้น

รหัสสินค้า
ERNT-AQT62DASALE
ERNT-AQT68ADSALE
ERNT-AQT68DASALE
ERNT-AQT616ADSALE
ERNT-AQTD61SALE
ERNT-AQTX10SALE
ERNT-AQTX80SALE
ERNT-AQTY10SALE
ERNT-AQTY10ASALE
ERNT-AQTY13SALE
ERNT-AQTY22SALE
ERNT-AQTY40SALE
ERNT-AQTY41SALE
ERNT-AQTY50SALE
ERNT-AQTY80SALE
ERNT-AQTY81SALE
ERNT-ASQTX80SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อ รุ่น ก่อนเปลี่ยน ชื่อ รุ่น หลังจากเปลี่ยน Input/Output ขนาด (กว้าง x สูง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
CE (LVD) การใช้งาน CE จำนวนอินพุต / เอาต์พุต ชนิด น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
การกำหนดค่า ผลิตภัณฑ์

฿ 10,640.00

฿ 5,599.83

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10A62DA/62DA-S1Q62DAN-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 10,640.00

฿ 5,599.83

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10A68AD/68AD-S2Q68ADV/I-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 10,640.00

฿ 5,599.83

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10A68DAV/68DAI/68DAI-S1Q68DAVN/DAIN-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.13-

฿ 15,865.00

฿ 8,349.75

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10A616ADQ68ADV/ADI x 2-55.2 × 204 × 41.9---2 ประเภท ร่อง0.25-

฿ 11,970.00

฿ 6,299.81

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AD61QD62-27.4 × 204 × 31---ประเภท 1 สล็อต0.105-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AX10/-ULQX10-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AX80/-ULQX80-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

BASE ADAPTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY10QY10-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 12,445.00

฿ 6,549.80

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY10A/11A/11AEUQY18A-55.2 × 204 × 41.9---2 ประเภท ร่อง0.25-

฿ 12,445.00

฿ 6,549.80

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY13/13E/13EUQY10-55.2 × 204 × 41.9---2 ประเภท ร่อง0.25-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY22QY22-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.13-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY40QY40-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 7,315.00

฿ 3,849.88

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY41, AY41-UL, AY41P, AY71QY41P, QY71เอาต์พุต27.4 × 204 × 31สำหรับยูนิตอินพุต/เอาท์พุต-32 จุดประเภท 1 สล็อต-อะแดปเตอร์แปลง (ตัวเครื่องหลัก), ตัวยึด, สกรูยึดตัวยึด (2 ชิ้น), คู่มือผู้ใช้

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY50QY50-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY80QY80-27.4 x 204 x 41.9---ประเภท 1 สล็อต0.115-

฿ 7,980.00

฿ 4,199.87

PLC OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10AY81QY81-27.4 × 204 × 31---ประเภท 1 สล็อต0.11-

฿ 6,650.00

฿ 3,499.90

BASE ADAPTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10A1SX80(-S1/S2)QX80-27.4 x 102 x 31.5---ประเภท 1 สล็อต0.075-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

UL cUL