1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กล่องรีเลย์กันน้ำ Joy Box JB-WST series
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
    ฿ 675.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP67 ชนิดหลากหลายฟังก์ชั่น บางและกะทัดรัด สำหรับการถ่ายทอดสายเซนเซอร์ในช่องว่างที่มีข้อจำกัดด้านความสูง

[คุณสมบัติ]
· แม้จะมีขนาดบางและกระทัดรัด แต่สเปคสกรูเทอร์มินอลตรงข้ามก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
· ฝาปิดจะยึดไว้ 2 จุดเพื่อลดเวลาการทำงานให้สั้นลง (ยกเว้นรุ่น JB-WST306 (E))
· สามารถติดตั้งในที่แคบได้ เช่น เฟรมที่เข้าถึงยากที่ใช้เพียงรูติดตั้งทั่วไป* ต้องทำการเจาะรู
· สอดคล้องกับมาตรฐาน IP67 โดยใช้แหวนรองซีล (ดูแค็ตตาล็อกไฟล์ PDF สำหรับแหวนรองซีลที่แนะนำ)

รหัสสินค้า
JB-WST303SALE
JB-WST303BJ
JB-WST303E
JB-WST303EBJ
JB-WST304
JB-WST304BJ
JB-WST304E
JB-WST304EBJ
JB-WST306
JB-WST306BJ
JB-WST306E
JB-WST306EBJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติด้านข้าง
(มิลลิเมตร)
มิติแนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี จำนวน เทอร์มินอล ขั้วไฟฟ้า
(ขั้ว)
ลักษณะทางสิ่งแวดล้อม เกรด ไม่ลุกติดไฟ อุปกรณ์เสริม

฿ 675.48

฿ 368.14

JOYBOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10528.224สีดำ3กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G15M-04, G15M-302

฿ 675.48

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -10528.224สีเบจ3กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G15M-04, G15M-302

฿ 705.63

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน 1010528.224สีดำ3ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G15M-04E, G15M-302E

฿ 705.63

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน 1010528.224สีเบจ3ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G15M-04E, G15M-302E

฿ 708.21

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11534.425สีดำ4กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09B, G11-09A

฿ 708.21

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11534.425สีเบจ4กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09B, G11-09A

฿ 744.39

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11534.425สีดำ4ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09BE, G11-09AE

฿ 744.39

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11534.425สีเบจ4ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09BE, G11-09AE

฿ 777.88

JOYBOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -11549.225สีดำ6กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน, ก้านตัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09B, G11-09A

฿ 777.88

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11549.225สีเบจ6กันน้ำมันUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน, ก้านตัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09B, G11-09A

฿ 814.06

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11549.225สีดำ6ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน, ก้านตัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09BE, G11-09AE

฿ 814.06

JOYBOX 1 ชิ้น 5 วัน -11549.225สีเบจ6ความทนต่อสภาพอากาศUL94 V-2 (บอดี้, ฝาแบบขัน, ก้านตัน)/UL94 V-0 (ฝาปิด)/UL94 HB (ซีล W)G13-09BE, G11-09AE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่อง รีเลย์ วัสดุ ไนล่อน ระดับการป้องกัน IP67
มาตรฐาน ตัวแทน UL พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC / DC(V) 300 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 15
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +80 ชนิด ชนิดสกรูเทอร์มินอลตรงข้าม, รองรับการติดตั้งตรงกลาง ประเภท ผลิตภัณฑ์ ชนิดมัลติฟังก์ชัน