(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:ขาว
· วัสดุ ตัวเสื้อ:โลหะ
·จำนวนพอร์ต:24
·น้ำหนัก:1,770 ก
· มาตรฐาน:IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3
· ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ:1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
· ระบบ วิตชิ่ง:จัดเก็บและส่งต่อ
· แรม ,หน่วยความจำ บัฟเฟอร์:512Kbytes (การจัดสรร พอร์ตเชื่อมต่อ แบบไดนามิก)
· อุปกรณ์ควบคุม ไหล:IEEE802.3x (ฟูลดูเพล็กซ์) ความดัน ย้อนกลับ (การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:Ac100 ถึง 240 V
·ขนาด:เกี่ยวกับ 280.0 (W) ×เกี่ยวกับ 180.0 (D) ×เกี่ยวกับ 44.0 (H) มม (ตัวเครื่อง)
· อุปกรณ์เสริม หลัก:ใช้เฉพาะ สายไฟ ไฟ acpower (3 พินประมาณ 1.8 ม.):1 ชิ้น หัวแปลง 3pin -2pin:1 ชิ้น, แถบป้องกัน COME-OFF ของ accable:1 ชิ้น, 19 นิ้วติด ข้อต่อฟิตติ้ง:2 ชิ้น, สกรูยึดชั้นวาง 19 นิ้ว:8 ยางรอง:4 ชิ้น แม่เหล็ก:4 ชิ้น สกรู ติดตั้ง แม่เหล็ก:4 ชิ้นเพื่อความปลอดภัย:1Sheet
·ยอดเยี่ยมใน ฮับ ส สวิตชิ่งฮับ เคสคอมพิวเตอร์ โลหะที่ปล่อยความร้อนที่ฝังมากับ แหล่งจ่ายไฟ รองรับ 1000base-t
·พอร์ตทั้งหมดที่รองรับคุณสมบัติ auto mdi / mdi-x
·สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดประมาณ 79/80% โดยใช้ฟังก์ชันการประหยัดพลังงานซึ่งสอดคล้องกับการใช้พลังงานอย่างมีเหตุผล
·การ การออกแบบ อายุ การ ใช้งานยาวนานเกิดจากการไม่ใช้ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ในวัสดุพิมพ์หลัก
· ฟังก์ชั่น ตรวจจับลูปการเกิดลูปจะแสดงด้วย หลอดไฟ LED ที่กะพริบเพื่อกระตุ้นให้คุณแก้ไขการวนซ้ำ
· การออกแบบ เงียบและไม่มี พัดลม ที่ส่งเสียง
· มาตราการแก้ไข ในการติดตามการเกิดเพลิงไหม้ใน สายส่งกำลัง ac
· แม่เหล็ก ที่ด้านล่างช่วยให้ยึดโต๊ะ เหล็กกล้า และเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ได้ด้านหลังของ ตัวเครื่อง ยังมีรูสำหรับยึดกับผนัง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BY-124B ในชุด สวิตชิ่งฮับEA764BY-124B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง