1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ SP

รีเลย์ SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 639.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2c 15 A, 4c 10 พาวเวอร์รีเลย์โพลาไรซ์
[คุณสมบัติ]
· ความไวสูง: อัตราการใช้พลังงานคือ 300 mW
· ขั้วต่อปลั๊กอิน/ขั้วต่อแผงวงจรพิมพ์
· และยังมีประเภทสลักล็อก
· มีแผงยึดซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยตรงบนแชสซีเช่นเดียวกับราง DIN
· นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินอลบล็อกอีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของรีเลย์ SP
  • ผ่านการรับรอง UL, CSA, TUV โครงสร้างในการป้องกัน: ประเภทฝาครอบกันฝุ่น
  • โครงสร้างขนาดเล็กบางเฉียบ ขนาดของรีเลย์คือ กว้าง (25.6 มม.) × ยาว (50 มม.) × สูง (22 มม.) ช่วยลดขนาดอุปกรณ์
  • กลไกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบโพลาไรซ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับวิธีการจัดตำแหน่งสปริงแบบพิเศษ ทำให้ได้ระดับความไวที่สูงกว่ารีเลย์ที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน กำลังการทำงานขั้นต่ำคือ 150 mW สำหรับทั้ง 2c และ 4c ประเภทสลักล็อกแบบคอยล์เดี่ยวและแบบ 2 คอยล์ ดังนั้น การขับโดยตรงด้วยทรานซิสเตอร์/IC จึงเป็นไปได้
  • สร้างด้วยหน้าสัมผัสคู่และการเด้งกลับน้อยที่สุด ให้ความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานยาวนาน

ไดอะแกรมขนาดภายนอกรีเลย์ SP

ประเภทแบบปลั๊กอิน 2c

ประเภทแบบปลั๊กอิน 2c

ประเภทแบบปลั๊กอิน 4c

ประเภทแบบปลั๊กอิน 4c

ประเภทบอร์ดพิมพ์ 2c

ประเภทบอร์ดพิมพ์ 2c

ภาพวาดการผลิตประเภทบอร์ดพิมพ์ 2c

ภาพวาดการผลิตประเภทบอร์ดพิมพ์ 2c

ประเภทบอร์ดพิมพ์ 4c

ประเภทบอร์ดพิมพ์ 4c

ภาพวาดการผลิตประเภทบอร์ดพิมพ์ 4c

ภาพวาดการผลิตประเภทบอร์ดพิมพ์ 4c

รายละเอียดจำเพาะคอยล์รีเลย์ SP

ชนิดเสถียร แบบเดี่ยว

คอยล์
แรงดันไฟที่กำหนด
แรงดันไฟฟ้ารับ (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)แรงดันตกออก (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)พิกัดกระแสไฟฟ้ากระตุ้น
±10%
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
ความต้านทานคอยล์
±10%
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
การบริโภค
ต่อเนื่องสูงสุด
อิมเพรสเซดโวลท์เทจ
3 V DCแรงดันไฟที่กำหนด
≤ 70% V
(เริ่มต้น)
แรงดันไฟที่กำหนด
≥ 10% V
(เริ่มต้น)
100 mA30 Ω300 mWแรงดันไฟที่กำหนด
150% V
5 V DC60.2 mA83 Ω
6 V DC50 mA120 Ω
12 V DC25 mA480 Ω
24 V DC12.5 mA1,920 Ω
48 V DC6.2 mA7,700 Ω

ประเภทสลัก 2 แกน

คอยล์
แรงดันไฟที่กำหนด
ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
รีเซตค่าแรงดันไฟฟ้า
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
พิกัดกระแสไฟฟ้ากระตุ้น
±10%
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
ความต้านทานคอยล์
±10%
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
อัตราการใช้พลังงานต่อเนื่องสูงสุด
อิมเพรสเซดโวลท์เทจ
ขดลวดตั้งค่าขดลวดรีเซ็ตขดลวดตั้งค่าขดลวดรีเซ็ตขดลวดตั้งค่าขดลวดรีเซ็ต
3 V DCแรงดันไฟที่กำหนด
≤ 70% V
(เริ่มต้น)
แรงดันไฟที่กำหนด
≥ 70% V
(เริ่มต้น)
100 mA100 mA30 Ω30 Ω300 mW300 mWแรงดันไฟที่กำหนด
150% V
5 V DC60.2 mA60.2 mA83 Ω83 Ω
6 V DC50 mA50 mA120 Ω120 Ω
12 V DC25 mA25 mA480 Ω480 Ω
24 V DC12.5 mA12.5 mA1,920 Ω1,920 Ω
48 V DC6.2 mA6.2 mA7,680 Ω7,680 Ω

ภาพรวมประสิทธิภาพรีเลย์ SP

สเปครายการภาพรวมประสิทธิภาพ
ชนิดหน้าสัมผัสความดันหน้าสัมผัส (เริ่มต้น)2c: ประมาณ. 40 ก.; 4c: ประมาณ. 20 ก.
การกำหนดค่าหน้าสัมผัส2c, 4c
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น)≤ 30 mΩ (6 V DC 1 A โดยใช้วิธี Fall-Of-Potential)
วัสดุหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสยึดอยู่กับที่: ประเภท AgSnO2 พร้อมชุบผิวทอง
หน้าสัมผัสเคลื่อนที่: ประเภท AgSnO2
ค่าพิกัดความจุค่าพิกัดไฟฟ้าของสวิตช์ (โหลดที่สามารถรับได้)250 V AC 15 A (2c)/10 A (4c)
ไฟฟ้าหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต (โหลดที่สามารถรับได้)2c: 3,750 VA 300 W,4c: 2,500 VA 300 W
แรงดันไฟฟ้าของหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต2c, 4c ทั้ง 250 V AC 30 V DC (แต่ถ้าค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2 A หรือน้อยกว่า สามารถใช้ได้สูงสุด 48 V DC)
กระแสไฟฟ้าของหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต2c: 15 A (ยกเว้นถ้าโหลดไฟฟ้า DC ให้ใช้ 10 A), 4c: 10 A
อัตราการใช้พลังงาน300 mW ทั้งแบบสลักเดี่ยวและแบบสลัก 2 คอยล์
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำที่ใช้ได้ (ค่าอ้างอิง) *1100 mA 5 V DC
สมรรถนะทางไฟฟ้าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (เริ่มต้น) (25 องศาเซลเซียส ความชื้น 50%)500 V DC บนเมกเกอร์ระหว่างส่วนนำไฟฟ้าที่แยกจากกัน: 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC บนเมกะโอห์มมิเตอร์)
แรงดันไฟฟ้าหยุดทำงาน (เริ่มต้น)ระหว่างหน้าสัมผัส1,500 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) (ตรวจพบกระแสไฟฟ้า: 10 mA)
ระหว่างคอยล์และขั้วต่อ3,000 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) (ตรวจพบกระแสไฟฟ้า: 10 mA)
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วต่อต่าง ๆ3,000 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) (ตรวจพบกระแสไฟฟ้า: 10 mA)
เวลาดำเนินการ [ตั้งเวลา]
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า [30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า] (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ จะไม่รวมหน้าสัมผัสที่เด้งกลับ)
รีเซ็ตเวลา [ตั้งเวลาใหม่]
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า [30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า] (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ จะไม่รวมหน้าสัมผัสที่เด้งกลับ ไม่มีไดโอด)
เพิ่มค่าอุณหภูมิแกน
(ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
40°C หรือน้อยกว่า (วิธีต้านทาน เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าพิกัดคอยล์ ที่ความจุสวิตช์พิกัดหน้าสัมผัส)
ประสิทธิภาพเชิงกลความต้านทานแรงกระแทกกันกระแทกทำงานผิดปกติ392 m/s2 หรือมากกว่า {40 G หรือมากกว่า} (แบบฮาฟไซน์: 11 มิลลิวินาที เวลาที่ตรวจพบ: 10 µs)
ทนต่อการกระแทก980 m/s2 หรือมากกว่า {100 G หรือมากกว่า} (แบบฮาฟไซน์: 6 มิลลิวินาที)
ทนการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนผิดปกติ10 ถึง 55 Hz (ชนิดดับเบิ้ลแอมพลิจูด 3 มม.) (เวลาที่ตรวจพบ: 10 µs)
ทนการสั่นสะเทือน10 ถึง 55 Hz (ชนิดแอมพลิจูดสองค่า: 3 มม.)
อายุการใช้งานอายุการใช้งานเชิงกลทำงาน 50,000,000 ครั้งหรือมากกว่า (180 ครั้ง/นาที)
อายุการใช้งานทางไฟฟ้า (โหลดที่สามารถรับได้)2c: 15 A 250 V AC การทำงาน 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความถี่การทำงาน 20 ครั้ง/นาที)
10 A 30 V DC การทำงาน 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความถี่การทำงาน 20 ครั้ง/นาที)
4c: 10 A 250 V AC การทำงาน 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความถี่การทำงาน 20 ครั้ง/นาที)
10 A 30 V DC การทำงาน 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (ความถี่การทำงาน 20 ครั้ง/นาที)
เงื่อนไขการใช้งานการใช้งาน การขนส่ง สภาพการเก็บรักษา *2อุณหภูมิ: -50°C ถึง + 60°C,ความชื้น: 5 ถึง 85% RH (ไม่มีการแช่แข็ง ไม่มีการควบแน่น)
ความถี่การทำงานสูงสุดที่พิกัดโหลด 20 ครั้ง/นาที
มวล (น้ำหนัก)2c: ประมาณ. 50 ก., 4c: ประมาณ. 65 ก.
  • *1: ระดับโหลดขนาดเล็ก (ระดับไมโคร) ที่ค่าประมาณสำหรับขีดจำกัดต่ำสุดที่สามารถเปิด/ปิดได้ ค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปิด/ปิด สภาวะแวดล้อม และมาตรฐานความน่าเชื่อถือที่คาดหวัง ดังนั้นเมื่อใช้งาน เราแนะนำให้ตรวจสอบกับโหลดจริง
  • *2.: ระดับขีดจำกัดอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดขณะทำงานคือ อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับการเพิ่มค่าอุณหภูมิสูงสุดของคอยล์
รหัสสินค้า
SP2-DC5V
SP2-DC12V
SP2-DC24V
SP4-DC12V
SP4-DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
หมายเลขการสั่งซื้อของ พานาโซนิค

฿ 639.05

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2c1525.6AR1029

฿ 639.05

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2c1525.6AR1021

฿ 639.05

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 2c1525.6AR1022

฿ 845.07

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4c-36.8AR1041

฿ 845.07

RELAY 1 ชิ้น ขอราคา 4c-36.8AR1042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 22 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ชนิดเสถียร แบบเดี่ยว
หน้าสัมผัส วัสดุ ชุบทองบน AgSnO2 (จุดสัมผัสคงที่)/AgSnO2 (จุดสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้)