(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์เพื่อความปลอดภัยแบบบาง เข้ากันได้กับมาตรฐานความปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· กลไกหน้าสัมผัสแบบบังคับ
· รูปทรงเพรียวบาง: ยาว: 40/50 × กว้าง: 13 × สูง: 24 มม.
· เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว (8 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า)
· มีไฟแสดงการทำงานแบบ LED และประเภทไดโอดในตัวให้เลือก
· มีซ็อกเก็ตและเทอร์มินอลบล็อก (รองรับประเภท Y และแบบกลม)
[การใช้งาน]
· เครื่องมือกล
· หุ่นยนต์
รีเลย์ SF ลักษณะภายนอกแบบบาง
ไม่มีไฟ (สถานะปกติ)
มีไฟ (สถานะปกติ)
ไม่มีไฟ (สถานะผิดปกติ)
มีไฟ (สถานะผิดปกติ)
แผนผังอธิบายกลไกหน้าสัมผัสบังคับบังคับ
  | สถานะของหน้าสัมผัสอื่น ๆ | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-4 (หน้าสัมผัส B) | 5-6 (หน้าสัมผัส A) | 7-8 (หน้าสัมผัส A) | 9-10 (หน้าสัมผัส A) | ||
หมายเลขขั้วต่อหน้าสัมผัสที่เชื่อม | 3-4 (หน้าสัมผัส b) | — | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
5-6 (หน้าสัมผัส a) | >0.5 | — | |||
7-8 (หน้าสัมผัส a) | >0.5 | — | |||
9-10 (หน้าสัมผัส a) | >0.5 | — |
>0.5: ช่องว่างหน้าสัมผัส 0.5 มม. ขึ้นไป
ช่องว่าง: หน้าสัมผัสอยู่ในสถานะเปิดหรือปิด
แผนผังภายในแบบมาตรฐาน
มีซ็อกเก็ตยึดบอร์ด PC (4 ขั้ว/6 ขั้ว)
นอกจากนี้ยังมีซ็อกเก็ตขั้วต่อแบบยึดราง DIN แบบปลอดภัยด้วยการใช้นิ้ว (ขั้วต่อชนิด Y ใช้ได้กับขั้วต่อแบบกลม) (สำหรับ 4 ขั้ว/6 ขั้ว)
รหัสสินค้า |
---|
SFS2-DC24V |
SFS2-L-DC24V-D |
SFS3-DC24V |
SFS3-L-DC24V |
SFS3-L-DC24V-D |
SFS4-DC24V |
SFS4-L-DC24V |
SFS4-L-DC24V-D |
SFS5-L-DC24V-D |
SFS6-L-DC24V |
SFS6-L-DC24V-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | จอแสดงผล LED | แบบฝัง-in ไดโอด | หมายเลขการสั่งซื้อของ พานาโซนิค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.92 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2a2b | NA | N | AG1S022 | ||
฿ 601.35 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 2a2b | Y | มีจำหน่าย | AG1S322 | ||
฿ 526.92 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3a1b | NA | N | AG1S032 | ||
฿ 556.15 | RELAY | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 3a1b | Y | N | AG1S132 | ||
฿ 601.35 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3a1b | Y | มีจำหน่าย | AG1S332 | ||
฿ 574.38 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4a2b | NA | N | AG1S042 | ||
฿ 625.57 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4a2b | Y | N | AG1S142 | ||
฿ 652.53 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 4a2b | Y | มีจำหน่าย | AG1S342 | ||
฿ 652.53 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 5a1b | Y | มีจำหน่าย | AG1S352 | ||
฿ 625.57 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3a3b | Y | N | AG1S162 | ||
฿ 652.53 | RELAY | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 3a3b | Y | มีจำหน่าย | AG1S362 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อื่น ๆ | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV | หน้าสัมผัส วัสดุ | ชุบทองบน AgSnO2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง