1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR4 260PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC

MEMORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,389.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย ชิป IC DDR4 คุณภาพสูงและสมาชิกซึ่งเป็น แรม ,หน่วยความจำ ออกแบบมาสำหรับคอมพิวเตอร์
[คุณสมบัติ]
· โมดูล แรม ,หน่วยความจำ คุณภาพสูงที่ติดตั้ง DRAM
·มีความน่าเชื่อถือสูงที่ดำเนินการทดสอบการขนส่งกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
·โมดูลหน่วยความจำปลอดภัยที่สอดคล้องกับ JEDEC
·ติดตั้ง DRAM, EEPROM และ เซ็นเซอร์ความร้อน คุณภาพสูง
·ใช้ PCB สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JEDEC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน

รหัสสินค้า
TS1GSH64V1H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,389.96

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 8 GB FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ SO-DIMM
ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR4-SDRAM จำนวนหมุด(ขาพิน) 260 ฟังก์ชั่น ECC NA
เข้าถึงเวลา 15-15-15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS1GSH64V1H ในชุด DDR4 260PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC