1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR3 204PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC (หน่วย มาตรฐาน 1.5 V)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • DDR3 204PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC (หน่วย มาตรฐาน 1.5 V)
  • DDR3 204PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC (หน่วย มาตรฐาน 1.5 V)
  • DDR3 204PIN SO-DIMM ไม่ใช่ ECC (หน่วย มาตรฐาน 1.5 V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,242.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรม ,หน่วยความจำ มีความน่าเชื่อถือด้านประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมีโครงสร้าง ชิป IC DDR3 คุณภาพสูงและ วัสดุ ชิ้นส่วน
[คุณสมบัติ]
· โมดูล แรม ,หน่วยความจำ คุณภาพสูงพร้อม DRAM แบรนด์หลัก
·มีการทดสอบการจัดส่งทั้งหมดเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสูง
·ใช้ DRAM, EEPROM และ เซ็นเซอร์ความร้อน คุณภาพสูงและได้รับการยืนยันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือด้วยการรีเซ็ตแบบอะซิงโครนัส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชัน

รหัสสินค้า
TS1GSK64V6H
TS512MSK64V6H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ

฿ 5,169.55

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 8 GB

฿ 3,242.49

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน [4 GB หรือสูงกว่า] 4 GB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 800 mhz หรือสูงกว่าถึง 1333 mhz หรือต่ำกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ SO-DIMM ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM
จำนวนหมุด(ขาพิน) 204 ฟังก์ชั่น ECC NA เข้าถึงเวลา 11-11-11