1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์, เคเบิ้ลกราวด์ชนิดปะเก็น (โครงสร้างป้องกันการระเบิด)

SHC SBM

เคเบิ้ลแกลนด์, เคเบิ้ลกราวด์ชนิดปะเก็น (โครงสร้างป้องกันการระเบิด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,316.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้ได้ในสถานที่อันตราย Class 1 และ Class 2
[ใช้]
- ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับดึง สายไฟ เข้ากล่อง เทอร์มินอล เกจวัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
SBM-22B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,316.00

SHC SBM 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทเคเบิลแกลนด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ Φ13~14mm สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF)
วัสดุ โลหะ สี สีเทาเงิน ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ป้องกันการระเบิด
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู G(PF) 3/4" กำลังปรับช่วง สายไฟ 12-16
โครงสร้าง มาตรฐาน d2G4 ขนาด N(มิลลิเมตร) PF3/4 มิติ D(มิลลิเมตร) 17
มิติ B(มิลลิเมตร) 33 มิติ C(มิลลิเมตร) 38.1 มิติ S1(มิลลิเมตร) 18
มิติ S2(มิลลิเมตร) 13 มิติ L(มิลลิเมตร) 97 JAN Code 4571187860290
รหัสของทรัสโก้ 281-3505

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBM-22B ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์, เคเบิ้ลกราวด์ชนิดปะเก็น (โครงสร้างป้องกันการระเบิด)