1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแร้งบัดกรี พร้อม ปลาย เครื่องทำความร้อน นิโครม "จูเนียร์"

หัวแร้งบัดกรี พร้อม ปลาย เครื่องทำความร้อน นิโครม "จูเนียร์"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายไปจนถึงการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ทองแดง และ สเตนเลส รวมถึงโลหะ แผ่น
·ใช้ ปลาย ทองแดง ขนาดใหญ่ที่มีการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
331
337
343
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน
(W)
อุณหภูมิสูงสุด (° C) JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความยาวทั้งหมด
(mm)
ปลาย เหล็ก อุปกรณ์เสริม

฿ 627.00

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 604954962615331008390-4628271331-T

฿ 627.00

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 805604962615337000390-4652271337-T

฿ 711.00

SOLDERING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1006054962615343001390-4687280343-T

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ปลาย: ฉันพิมพ์ พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 6
ความยาว สายพาวเวอร์ 1.5 m บันทึก สายพาวเวอร์ พร้อมปลั๊กสาย ยาง แบนสอง ขดลวด