1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮีทซิงค์สำหรับอุปกรณ์ที่เสียบขาลงรูแผงวงจร, ซีรีส์ U, แบบเพลท

ฮีทซิงค์สำหรับอุปกรณ์ที่เสียบขาลงรูแผงวงจร, ซีรีส์ U, แบบเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบครีบเพลท สำหรับอุปกรณ์ชิ้นเดียวขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
2025-5-BA
2530-12-BA
2535-12-BA
4417-12-BA
4735-12-BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

฿ 68.29

HEAT SINK USERIES 5 ชิ้น 3 วัน 10แบบคลิปวันทัช5.820.325.4

฿ 116.49

HEAT SINK USERIES 2 ชิ้น 3 วัน -แบบยึดด้วยสกรู12.725.430

฿ 89.31

HEAT SINK USERIES 2 ชิ้น 3 วัน 10แบบยึดด้วยสกรู12.725.435

฿ 92.59

HEAT SINK USERIES 2 ชิ้น 3 วัน 10แบบยึดด้วยสกรู12.744.517.8

฿ 121.91

HEAT SINK USERIES 2 ชิ้น 3 วัน 10แบบยึดด้วยสกรู12.735.647.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ที่เสียบขาลงรูแผงวงจร ประเภท ฮีตซิงค์ แผ่นเพลท กระบวนการเตรียมผิว ชุบอโนไดซ์สีดำ
ขาพิน สำหรับการติดตั้ง แผ่นวงจร NA แตะเบา ๆ NA