(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค รางปีกนก (DIN Rail) ชนิด สปริง ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ความหนาของขั้วเพียง 12 มม. (ระยะห่าง) และสามารถติดตั้งในตัวได้โดยมีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของขั้วต่อสกรูที่มีความจุเท่ากัน
·เชื่อมต่อสายเคเบิลได้ง่ายโดยการใช้งานไดรเวอร์โดยไม่ต้องใช้สายรัด
· สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2 ถึง 10 มม. 2 * ขึ้นอยู่กับความหนาของ สายไฟ การเคลือบผิว
·ค่านิยม 76 A และ 800 V.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อมีปัญหาเนื่องจากพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
·เมื่อต้องการ ประหยัดพื้นที่ หรือลดขนาดแผง เทอร์มินอลบล็อค ของแผงและอุปกรณ์
·เมื่อคลาย สกรู ทำให้เกิดปัญหา
รหัสสินค้า |
---|
283-671 |
283-677 |
283-901 |
283-902 |
283-904 |
283-907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ (□□ เทอร์มินอลบล็อค) | สี | จำนวนสายไฟ (ขดลวด / ขั้ว) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน UL) (V) | แรงดันไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (V) | กระแสไฟฟ้า ( มาตรฐาน CSA) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 310.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 2 | 65 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 3 บรรทัด | 800 | 76 | 600 | 600 | 70 | ||
฿ 535.63 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน ถึง 3 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 3 บรรทัด | - | - | - | - | - | ||
฿ 219.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 65 | รีเลย์ / แยก | สีเทา | 2- ขดลวด | 800 | 76 | 600 | 600 | 70 | ||
฿ 233.03 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 65 | รีเลย์ / แยก | ส้ม | 2- ขดลวด | 800 | 76 | 600 | 600 | 70 | ||
฿ 227.48 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 ถึง 1 | 65 | รีเลย์ / แยก | สีน้ำเงิน | 2- ขดลวด | 800 | 76 | 600 | 600 | 70 | ||
฿ 412.62 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [1 การ-N] สายดิน เป็น 2 | - | ขดลวด | เขียวเหลือง | 2- ขดลวด | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ส่วนบุคคล |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ความหนา เทอร์มินอล (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 12 | สอดคล้องกับ ขดลวด | สายแลนมาตราฐาน / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น / สายเดี่ยว / ลวดตีเกลียวแบบยืดหยุ่น (ปลอกโลหะ) / สายแลนมาตราฐาน ยืดหยุ่น (พันธะปลาย) |
ส่วน ขดลวด รองรับการใช้งาน(mm2) | 0.2 ถึง 16 | ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน(AWG) | 24 ถึง 6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(φมม) | 9.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง