(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วยลดชั่วโมงการทำงานสำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป (ขยายได้ด้วยแถบลัดวงจร)
[คุณสมบัติ]
●ลดพื้นที่ในการติดตั้งลดพื้นที่ลงประมาณ 45% เมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
เมื่อเทียบกับ ความยาวรวม 70 มม. ของ ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป TX10SM3 (8 ขั้ว) ความยาวรวม TNC10 คือ 38 มม.
●รุ่น รองรับการใช้งาน ติดตั้ง 35 มม
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | M4 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 การ-N |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 40 | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 11.5 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | ที่มีจำหน่าย |
แผ่นป้าย (รวม) | ที่มีจำหน่าย | ทางเดิน | ล้มเหลว | สี | สีเทา |
สเปค | รีเลย์ (รวม) / การ อุปกรณ์สายไฟ ทั่วไป | จำนวนเทอร์มินัล | ดอกสว่านหกเหลี่ยม 0.7 มม. 0.9 มม. 1.3 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 4 มม. 7 ชิ้น | พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | 600 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | พิกัดกระแสไฟฟ้า รายละเอียด ปัจจุบัน | ด้าน เอาต์พุต: 40 A (รวมสูงสุด 40 A) | ขดลวด รองรับการใช้งาน (สูงสุด)(mm2) | 5.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNC40 ในชุด ชุด เทอร์มินอลบล็อคร่วม TNC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง