1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ WPMB【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ WPMB
  • เหล็กยึดติดตั้ง ซีรีส์ WPMB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึดติดตั้งเสริมสำหรับซีรีส์ WP
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดเสาหรือเสาโทรศัพท์ ทำจากเรซิ่นที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศ
· ไม่จำเป็นต้องกัดรูเมื่อติดตั้งเหล็กยึดติดตั้ง ช่วยรักษาคุณสมบัติการกันน้ำของกล่องได้
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้เมื่อติดตั้งกล่องซีรีส์ WP เข้ากับเสาหรือเสาโทรศัพท์

คุณสมบัติของเหล็กยึดติดตั้งเสา ซีรีส์ WPMB

Drawing แสดงโครงร่างเหล็กยึดติดตั้ง

WPMB-M4G

WPMB-M4G

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

รหัสสินค้าและขนาด

รหัสสินค้าขนาดกระบวนการเตรียมผิว/ วัสดุสกรูติดตั้งน้ำหนัก
(กรัม)
· สีเทาขาว· สีเทาเข้มWDHab
WPMB-M3GWPMB-M3D18149.5111.5ASA (UL94HB)/พื้นผิวสแตนเลส M3 × 63
WPMB-M4GWPMB-M4D281812132ASA (UL94HB)/พื้นผิวสแตนเลส M4 × 810

แผนภาพการติดตั้ง

แผนภาพการติดตั้ง

แผนภาพการติดตั้ง

หลังการติดตั้ง

หลังการติดตั้ง

ภาพการใช้งาน

ภาพการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กล่อง AE ขนาดกะทัดรัด

กล่อง AE ขนาดกะทัดรัด

กล่องขนาดกะทัดรัดจากผู้ผลิตสากล Rittal สามารถใช้เป็นพาแนลอุปกรณ์ทำงาน/ควบคุมสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิด

รหัสสินค้า
WPMB-M3D
WPMB-M3GSALE
WPMB-M4DSALE
WPMB-M4GSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ระดับการป้องกัน (IP) มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว แรงบิดขันแน่น
(น·ม)
W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 132.88

MOUNTING BRACKET 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10189.514--สีเทาเข้ม / พื้นผิว----

฿ 132.88

฿ 66.20

MOUNTING BRACKET 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -189.514--สีเทาขาว / พื้นผิว----

฿ 142.50

฿ 70.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10281218IP67ULสีเทาเข้ม / พื้นผิว0.25–0.35281218

฿ 99.05

฿ 70.20

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10281218IP67ULสีเทาขาว / พื้นผิว0.25–0.35281218

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม วัสดุ เรซิ่น ASA ตำแหน่งการติดตั้ง สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10-60 ตัวเองดับเพลิง(UL94) HB